ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ミニバーナー

通常単価(税別)
12,255
税込単価
13,481
通常出荷日:1日目

【特長】・市販のライターガスが使用できるガスバーナーです・ワンタッチで空気量が調節でき、細い炎も作る事...

詳細を確認

型番:

2-6388-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-6388-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
高さ(mm)
103
径(φmm)
78
メーカー商品名
ミニバーナーdragon220
メーカー型式
dragon220
JANコード
4515752005297
重量(g)
440
操作部長さ(mm)
40
特長
市販のライターガスが使用できるガスバーナーです。ワンタッチで空気量が調節でき、細い炎も作る事ができます。
内容量
1台

型番リスト

表示件数
型番
2-6388-01

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,255
( 13,481 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・市販のライターガスが使用できるガスバーナーです
・ワンタッチで空気量が調節でき、細い炎も作る事ができます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニバーナーの型番2-6388-01のページです。 型番2-6388-01に関する仕様情報を記載しております。
ミニバーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニバーナー
マイクロバーナー R-2001
PTFE沸石
安全硝子管切り器
ホースレスバーナー
フラスコ用トング
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格12,2557,9019,09111,96533,88412,635
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他その他その他トング
高さ(mm)103-----
径(φmm)78-----
メーカー商品名ミニバーナーdragon220マイクロバーナーR-2001PTFE沸石1069103安全硝子管切り器 11-340ホースレスバーナーAPT-Lフラスコ用トング10-062
メーカー型式dragon220R-2001106910311-340APT-L10-062

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト