17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

局所加熱用小型プリヒーター

通常単価(税別)
39,717
税込単価
43,689
通常出荷日:26日目

アズワンの局所加熱用小型プリヒーターです。基板下部からの低温での予備加熱に適しています。

  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ (mm)
    140X185X75
  • メーカー商品名
    小型プリヒーターFR830-01
  • メーカー型式
    FR830-01
  • JANコード
    4962615034817
  • 重量 (g)
    750
  • 電源
    AC100V50/60Hz
  • 消費電力
    210W
  • 風量
    0.15m3/min
  • 熱風温度 (℃)
    150~300℃
  • 特長
    基板下部からの低温での予備加熱に適しています。
  • 内容量
    1台

型番:

1-2908-01
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-2908-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ(mm)
140X185X75
メーカー商品名
小型プリヒーターFR830-01
メーカー型式
FR830-01
JANコード
4962615034817
重量(g)
750
電源
AC100V50/60Hz
消費電力
210W
風量
0.15m3/min
熱風温度(℃)
150~300℃
特長
基板下部からの低温での予備加熱に適しています。
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
1-2908-01

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,717
( 43,689 )
26日目

詳細情報

基本情報

アズワンの局所加熱用小型プリヒーターです。
基板下部からの低温での予備加熱に適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

局所加熱用小型プリヒーターの型番1-2908-01のページです。 型番1-2908-01に関する仕様情報を記載しております。
局所加熱用小型プリヒーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
局所加熱用小型プリヒーター
プリヒーター FR-830 100V 2極接地プラグ
マイクロバーナー R-2001
ホースレスバーナー
ミニバーナー
ビーカー用トング
メーカーアズワン白光アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格39,71735,2527,50033,88412,25513,205
通常出荷日26日目在庫品1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他-その他その他その他トング
サイズ(mm)140X185X75-125X79X85245X108X84--
メーカー商品名小型プリヒーターFR830-01-マイクロバーナーR-2001ホースレスバーナーAPT-Lミニバーナーdragon220ビーカー用トング02-620
メーカー型式FR830-01-R-2001APT-Ldragon22002-620
JANコード4962615034817-456210849253945602188400284515752005297-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト