17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

プラジェット

通常単価(税別)
1,90025,000特別価格
税込単価
2,09027,500特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【仕様・注意点】・サイズ:80×155×360mm・適合プラジェット:全機種(PJ-M10除く)・材質...

詳細を確認
  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

その他

仕様

メーカー商品名

メーカー型式

JANコード

重量

(g)

付属品

電源

定格消費電力

(W)

温風温度

電源コード長

特長

内容量

最小発注数量
-
スイッチ:3段切り替え
プラジェットPJ-208A1
PJ-208A1型
4905058210202
約750
スタンド・AT-11・AT-21・フィルター
AC100V 50/60Hz
1000
MAX450 AT21装着時500
3c(2Pプラグ)
冷風の使用もできます。PJ-208A1のアタッチメントAT-11は収縮チューブの加工等に便利で、AT-21は熱風を細く集中させる効果があります。
1台
1個
-
スイッチ:4段切り替え
プラジェットPJ-214A型
PJ-214A型
4905058210059
約950
スタンド・フィルター
AC100V 50/60Hz
1020
MAX600
3c(2Pプラグ)
冷風の使用もできます。
1台
1個
-
スイッチ:3段切り替え
プラジェットPJ-203A1
PJ-203A1型
4905058210189
約740
スタンド・フィルター
AC100V 50/60Hz
300
MAX310
3c(2Pプラグ)
冷風の使用もできます。
1台
1個
オプション
208A1・214A用交換ヒーター
208A1・214A用交換ヒーター
208A1・214A用交換ヒーター
4905058210646
-
-
-
-
-
-
冷風の使用もできます。
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,21113,700
( 15,070 )
1日目
25,000
( 27,500 )
1日目
17,000
( 18,700 )
1日目
1,900
( 2,090 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様・注意点】
・サイズ:80×155×360mm
・適合プラジェット:全機種(PJ-M10除く)
・材質:鋼板
・取り付け可能範囲:板厚/~45mm
・高さ調節範囲:60~320mm

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラジェットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラジェット
“プラジェット”用パーツ
"プラジェット",樹脂(塩ビ)溶接専用器
"プラジェット",シュリンク包装の収縮、ラベルはがし、塩ビパイプの曲げ加工に使用
"プラジェット",用途が広がるアタッチメント付
プラジェット用スタンド
メーカーアズワン石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所
通常価格1,900-580 -17,000 -25,000 -14,570 -630 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜
商品タイプその他-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト