ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • ナフロン(PTFE)シート

    アズワン

    ナフロン(PTFE)シート

    5.0

    通常価格(税別):3560円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • シリコンスポンジひも

    東京硝子器械

    シリコンスポンジひも

    シリコンスポンジひも

    東京硝子器械

    シリコンスポンジひも

    5.0

    通常価格(税別):244円~

    通常出荷日:6日目 ~

  • 樹脂丸棒 PE・PP・PC・PVC・ABS・POM

    アズワン

    樹脂丸棒 PE・PP・PC・PVC・ABS・POM

    4.1

    通常価格(税別):730円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 黒天然ゴム板

    東京硝子器械

    黒天然ゴム板

    黒天然ゴム板

    東京硝子器械

    黒天然ゴム板

    -

    通常価格(税別):3900円~

    通常出荷日:6日目 ~

  • 透明ビニールシート 厚さ0.1・0.2・0.3・0.5mm

    東京硝子器械

    透明ビニールシート 厚さ0.1・0.2・0.3・0.5mm

    4.5

    通常価格(税別):300円~

    通常出荷日:8日目 ~

  • 石英管

    アズワン

    石英管

    石英管

    アズワン

    石英管

    -

    通常価格(税別):4400円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • ネオジム磁石 丸型 外径(Φmm) 1~50

    アズワン

    ネオジム磁石 丸型 外径(Φmm) 1~50

    -

    通常価格(税別):10355円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • PPクラフトシート

    アクリサンデー

    PPクラフトシート

    PPクラフトシート

    アクリサンデー

    PPクラフトシート

    4.0

    通常価格(税別):1052円~

    通常出荷日:4日目

  • ビニールフィルムシート

    アズワン

    ビニールフィルムシート

    3.0

    通常価格(税別):4265円~

    通常出荷日:1日目

  • 石英板 角型タイプ

    アズワン

    石英板 角型タイプ

    -

    通常価格(税別):4400円~

    通常出荷日:1日目

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ガラス切り

ガラス切り 6-539-02
通常単価(税別)
6,350
税込単価
6,985
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・ガラス切です・先端は精密加工によるダイヤモンドを採用しています

型番:

6-539-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6-539-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
ダイヤペン
仕様
先端ダイヤモンド入
メーカー商品名
ガラス切先端ダイヤモンド入り
内容量
1本

商品情報

【商品仕様】
   型番:6-539-02
・ペン先は精密加工によるダイヤモンドを採用。
・先端ダイヤモンド入

型番リスト

表示件数
型番
6-539-02

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,350
( 6,985 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ガラス切です
・先端は精密加工によるダイヤモンドを採用しています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガラス切りの型番6-539-02のページです。 型番6-539-02に関する仕様情報を記載しております。
ガラス切りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガラス切り
ホースレスバーナー
安全硝子管切り器
ガストーチ GT-9000(ボンベ1本付)
白金付トング
ミニバーナー
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格6,35033,8849,10010,45053,12312,255
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプダイヤペンその他その他その他トングその他
仕様先端ダイヤモンド入連続燃焼機構付き----
メーカー商品名ガラス切先端ダイヤモンド入りホースレスバーナーAPT-L安全硝子管切り器 11-340ガストーチGT-9000ボンベ1本付属白金付トング210mmミニバーナーdragon220
内容量1本1台1本1セット(本体1個・ボンベ1本)1本1台

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト