ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

フラスコ用トング

フラスコ用トング 6-453-01
通常単価(税別)
9,500
税込単価
10,450
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・適用範囲(mm):Φ26~41・材質:ステンレス(SUS304)

型番:

6-453-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6-453-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
トング
メーカー商品名
フラスコ用トング10-062
メーカー型式
10-062
材質
ステンレス(SUS304)
適合範囲
φ26~41mm
内容量
1本

商品情報

仕様

  • 適用範囲(mm):Φ26〜41
  • 材質:ステンレス(SUS304)

型番リスト

表示件数
型番
6-453-01

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,500
( 10,450 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適用範囲(mm):Φ26~41
・材質:ステンレス(SUS304)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フラスコ用トングの型番6-453-01のページです。 型番6-453-01に関する仕様情報を記載しております。
フラスコ用トングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラスコ用トング
ビーカー用トング
安全硝子管切り器
PTFE沸石
白金付トング
局所加熱用小型プリヒーター
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格9,50013,2059,1009,09153,12339,717
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目26日目
商品タイプトングトングその他その他トングその他
メーカー商品名フラスコ用トング10-062ビーカー用トング02-620安全硝子管切り器 11-340PTFE沸石1069103白金付トング210mm小型プリヒーターFR830-01
メーカー型式10-06202-62011-3401069103-FR830-01
材質ステンレス(SUS304)本体/ステンレス、スリーブ部/セラック本体/ダイキャスト亜鉛合金(ニッケルメッキ)、刃/硬化鋼PTFE(四フッ化エチレン)ステンレス(SUS304)・白金被覆(先端部)-
適合範囲φ26~41mm100~1000ml用----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト