ファクトリーサプライ用品技術窓口

白金付トング

通常単価(税別)
53,123
税込単価
58,435
通常出荷日:1日目

アズワンの白金付トングです。不純物を嫌う場合に適しています。

  • 商品タイプ
    トング
  • 長さ (mm)
    210
  • メーカー商品名
    白金付トング210mm
  • 材質
    ステンレス(SUS304)・白金被覆(先端部)
  • 特長
    不純物を嫌う場合に適しています。
  • 内容量
    1本

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

1-1514-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-1514-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
トング
長さ(mm)
210
メーカー商品名
白金付トング210mm
材質
ステンレス(SUS304)・白金被覆(先端部)
特長
不純物を嫌う場合に適しています。
内容量
1本

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-1514-01

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,123
( 58,435 )
1日目

詳細情報

基本情報

アズワンの白金付トングです。
不純物を嫌う場合に適しています。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

白金付トングの型番1-1514-01のページです。 型番1-1514-01に関する仕様情報を記載しております。
白金付トングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
白金付トング
ビーカー用トング
PTFE沸石
フラスコ用トング
ガストーチ GT-9000(ボンベ1本付)
局所加熱用小型プリヒーター
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格53,12313,2059,0919,50010,45039,717
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目26日目
商品タイプトングトングその他トングその他その他
長さ(mm)210330----
メーカー商品名白金付トング210mmビーカー用トング02-620PTFE沸石1069103フラスコ用トング10-062ガストーチGT-9000ボンベ1本付属小型プリヒーターFR830-01
材質ステンレス(SUS304)・白金被覆(先端部)本体/ステンレス、スリーブ部/セラックPTFE(四フッ化エチレン)ステンレス(SUS304)--
特長不純物を嫌う場合に適しています。-ガラス製品をキズつけません。耐薬品性・耐熱性(288℃)に優れています。-タテ・ヨコ・逆さ、どんな角度でも安定した炎です。基板下部からの低温での予備加熱に適しています。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング