ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ケミフロン撹拌棒

ケミフロン撹拌棒 7-224-03
通常単価(税別)
7,380
税込単価
8,118
通常出荷日:1日目

【特長】・耐熱性・耐薬品性に優れ、破損の心配がありません

型番:

7-224-03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7-224-03の仕様・寸法情報

商品タイプ
撹拌棒
長さ(mm)
300
幅(mm)
φ9
メーカー商品名
ケミフロン撹拌棒(PCTFE)300mm
特長
耐熱性・耐薬品性に優れ、破損の心配がありません。
内容量
1本

型番リスト

表示件数
型番
7-224-03

長さ

(mm)

(mm)

メーカー商品名

内容量

最小発注数量
300
φ9
ケミフロン撹拌棒(PCTFE)300mm
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,380
( 8,118 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性・耐薬品性に優れ、破損の心配がありません

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ケミフロン撹拌棒の型番7-224-03のページです。 型番7-224-03に関する仕様情報を記載しております。
ケミフロン撹拌棒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケミフロン撹拌棒
ホースレスバーナー
PTFE沸石
局所加熱用小型プリヒーター
白金付トング
ガストーチ GT-9000(ボンベ1本付)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格7,38033,8849,09139,71753,12310,450
通常出荷日1日目1日目1日目26日目1日目1日目
商品タイプ撹拌棒その他その他その他トングその他
特長耐熱性・耐薬品性に優れ、破損の心配がありません。カセットボンベタイプで、安価で長時間(1本で約22時間)使用できます。ホースレスタイプですので移動でき便利です。ガラス製品をキズつけません。耐薬品性・耐熱性(288℃)に優れています。基板下部からの低温での予備加熱に適しています。不純物を嫌う場合に適しています。タテ・ヨコ・逆さ、どんな角度でも安定した炎です。
内容量1本1台1本(450g)1台1本1セット(本体1個・ボンベ1本)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング