ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • メーカー商品名

  • メーカー型式

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

PFAターナー

PFAターナー 1-6583-01
通常単価(税別)
4,151
税込単価
4,566
通常出荷日:1日目

【材質】・材質:PFA(ふっ素樹脂)

型番:

1-6583-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-6583-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
ヘラ
長さ(mm)
247
幅(mm)
122
メーカー商品名
PFAターナーL
メーカー型式
L
JANコード
4904881870355
材質
PFA(ふっ素樹脂)
内容量
1本

型番リスト

表示件数
型番
1-6583-01

長さ

(mm)

(mm)

メーカー商品名

メーカー型式

JANコード

内容量

最小発注数量
247
122
PFAターナーL
L
4904881870355
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,151
( 4,566 )
1日目

詳細情報

基本情報

【材質】
・材質:PFA(ふっ素樹脂)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PFAターナーの型番1-6583-01のページです。 型番1-6583-01に関する仕様情報を記載しております。
PFAターナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PFAターナー
ふっ素樹脂成型ひしゃく
ラボランスプーン
ビーカー用トング
アズフロン(R)PTFEヘラ
万能スコップ 氷用
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,15117,9552,60013,20512,5406,460 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプヘラひしゃくスプーントングヘラスコップ
材質PFA(ふっ素樹脂)PTFE(四フッ化エチレン)ステンレス(SUS410)本体/ステンレス、スリーブ部/セラックPTFE(四フッ化エチレン)ステンレス(SUS304)
内容量1本1本1袋(11本)1本1個1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト