ファクトリーサプライ用品技術窓口


パンタグラフ方式を採用したジャッキ。
ハンドルを回転させれば、滑らかで平行な上下移動が可能。
独特の工夫と高い工作精度・巧妙な調整技術により高平行度を実現。
材質はアルミニウム。表面処理はクロアルマイト処理。
| 型 番 | LJA-80133 | LJA-10163 | LJA-16233 | |
|---|---|---|---|---|
| ステージ面(mm) | 80×132 | 100×160 | 160×220 | |
| 移 動 ガ イ ド | パンタグラフ方式 | |||
| 移 動 量(mm) | 25 | 40 | 70 | |
| 平 行 度(mm) | 0.1 | |||
| 分解能(mm) | 位 置 | 0.1 | ||
| 品番 | 型番 | 許容荷重(N) | 重量(kg) | 備考/JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 6-7759-01 | LJA-80133 | 196(約20kgf) | 2.3 | |
| 6-7759-02 | LJA-10163 | 245(約25kgf) | 3.4 | |
| 6-7759-03 | LJA-16223 | 294(約30kgf) | 5.9 |
【特長】
・ハンドルを回転させれば、滑らかで平行な上下移動ができます。
・構造はパンタグラフ方式ですが、独特の工夫と高い工作精度・巧妙な調整技術により高平行度を実現しました。
・材質はアルミニウムです。
・表面にクロアルマイト処理を採用しています。
【用途】
・実験や研究所での機器や用具の高さ調整

シグマ光機
精密ラボジャッキ

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~

三商
アルミカラージャッキ ブルー・イエロー・グリーン
5通常価格(税別):16,400円~

アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
4通常価格(税別):8,685円~

アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重(kg) 20
5通常価格(税別):10,600円~

ケニス
アルミ合金ラボジャッキ
5通常価格(税別):9,909円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ラチェットハンドル式)
4通常価格(税別):11,158円~

ワーゼフ
ジャッキ(カラー・アルミ製) ノブ式
3通常価格(税別):9,552円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

トラスコ中山
ポリプロピレン製漏斗(食品衛生適合タイプ)
0通常価格(税別):202円~