ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 取り付け可能幅(mm)

    ~mm
  • メーカー商品名

  • メーカー型式

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

締付金具

締付金具 6-398-02
通常単価(税別)
8,684
税込単価
9,552
通常出荷日:1日目

B-85は2本のボルト付きですので、試験台等の上にスタンドを組む際に組み立て棒を深く固定して試験台の縁...

詳細を確認

型番:

6-398-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6-398-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
ムッフ
適合パイプ径(φmm)
13
取り付け可能幅(mm)
85
メーカー商品名
締付金具 B-85
メーカー型式
B-85
材質
本体:鋳鉄、ボルト部:鉄(SS-34・3価クロメートメッキ仕上げ)
内容量
1個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
6-398-02

取り付け可能幅

(mm)

メーカー商品名

メーカー型式

材質

内容量

最小発注数量
85
締付金具 B-85
B-85
本体:鋳鉄、ボルト部:鉄(SS-34・3価クロメートメッキ仕上げ)
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,684
( 9,552 )
1日目

詳細情報

基本情報

B-85は2本のボルト付きですので、試験台等の上にスタンドを組む際に組み立て棒を深く固定して試験台の縁に確実に取り付け可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

締付金具の型番6-398-02のページです。 型番6-398-02に関する仕様情報を記載しております。
締付金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
締付金具
グローバルムッフ Aタイプ・Bタイプ
ステンレス両開きクランプ 固定ムッフ付 大・中・小
ステンレス角ムッフ
クロスムッフ
ステンレス角ムッフ T-20A
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンテラオカ
通常価格8,684317 -6,144 -3,341 -1,367 -8,651
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプムッフムッフクランプムッフムッフムッフ
適合パイプ径(φmm)1313----
内容量1個1個1セット(本体・PVC(塩化ビニル樹脂)製スペア用キャップ×3個)1個1個-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ムッフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト