ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

スタンド ST-U・U型

スタンド ST-U・U型 1-7490-01
通常単価(税別)
14,563
税込単価
16,019
通常出荷日:1日目

【特長】・ベースがU型ですのでスペースに余裕を持てます。

型番:

1-7490-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-7490-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
スタンド
高さ(mm)
700
詳細タイプ
ムッフ無し
重量(g)
約4000
メーカー商品名
スタンド ST-U
メーカー型式
ST-U
JANコード
4562108484640
材質
支柱:鉄(クロムメッキ)、ベース:鋳鉄(塗装)
パイプ径(mm)
Φ16
ベース内寸法(mm)
162/170×308
内容量
1台
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1-7490-01

詳細タイプ

メーカー商品名

メーカー型式

JANコード

内容量

最小発注数量
ムッフ無し
スタンド ST-U
ST-U
4562108484640
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,563
( 16,019 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベースがU型ですのでスペースに余裕を持てます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スタンド ST-U・U型の型番1-7490-01のページです。 型番1-7490-01に関する仕様情報を記載しております。
スタンド ST-U・U型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンド ST-U・U型
オールステンレス平台スタンド
大型スタンド BS型
スタンド ラボテクト 350180LT 
オールステンレスH型スタンド
ステンレススタンド
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンコクゴ
通常価格14,56327,919 -39,10120,60634,853 -120,622
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目〜10日目
商品タイプスタンドスタンドスタンドスタンドスタンドスタンド
高さ(mm)700--600-1000
重量(g)約4000-約4200---
材質支柱:鉄(クロムメッキ)、ベース:鋳鉄(塗装)ステンレス(SUS304)ベース/鋼管(メラミン焼付塗装)、支柱/ステンレス(SUS304)基材:ステンレス(SUS304)、塗装:親水性耐薬セラミックコートステンレス(SUS304)-
パイプ径(mm)Φ16-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト