17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

自在型スタンド

通常単価(税別)
19,94543,453
税込単価
21,94047,798
通常出荷日:1日目

【特長】・ハンドルを回す事で、高さの調節(1回転で約7mm)が容易にできます。・ギア機構ですので微調整...

詳細を確認
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

    • 商品タイプ

    • 耐荷重(kg)

    • 間口(mm)

    • 奥行(mm)

    • 高さ(mm)

    • 重量(g)

    • メーカー商品名

    • メーカー型式

    • JANコード

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中

    商品タイプ

    耐荷重

    (kg)

    間口

    (mm)

    奥行

    (mm)

    高さ

    (mm)

    重量

    (g)

    メーカー商品名

    メーカー型式

    JANコード

    材質

    シャフトサイズ

    (mm)

    ヘッド取り付け部

    ロッド径

    (mm)

    ギア上下範囲

    (mm)

    取り付け可能シャフト径

    (mm)

    ベース内寸法

    (mm)

    内容量

    最小発注数量
    クランプ
    -
    205
    74
    125
    -
    撹拌機用十字クランプ
    交換用ハンドル十字クランプ(D型角・固定タイプ)
    4562108514156
    アルミニウム鋳物
    -
    -
    φ16
    -
    -
    -
    1個
    1個
    スタンド
    4.5
    330
    270
    -
    6500
    自在型スタンド AN型
    AN型
    4562108515696
    ベース/鋳鉄(黒塗装仕上げ)、シャフト/ステンレス(SUS304)
    φ16×700
    固定
    -
    400
    φ16
    260×190
    1台
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    19,945
    ( 21,940 )
    1日目
    43,453
    ( 47,798 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ハンドルを回す事で、高さの調節(1回転で約7mm)が容易にできます。
    ・ギア機構ですので微調整が可能です。
    ・ANB型のヘッド取り付け部は360°回転可能ですので、自由に角度の調整ができます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    自在型スタンドのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    自在型スタンド
    ステンレスH型スタンド
    角型スタンド
    ステンレス平型スタンド
    平台スタンド W型
    オールステンレスH型スタンド
    メーカーアズワンテラオカケニステラオカ三商アズワン
    通常価格19,945-37,460 -10,925 -30,131 -13,00034,853 -
    通常出荷日1日目1日目7日目1日目2日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用スタンドカテゴリの売れ筋ランキング