17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オークリッジ遠心管【2個入り】

通常単価(税別)
11,64019,800
税込単価
12,80421,780
通常出荷日:1日目

ベックマン・クボタ・日立・トミー等ほとんどの遠心機ローターに対応します。液モレの心配の無いネジフタ付き...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スピッチ・遠沈管
  • 材質
    その他
  • 特長1
    ベックマン・クボタ・日立・トミー等ほとんどの遠心機ローターに対応します。
  • 特長2
    液モレの心配の無いネジフタ付きです。酸・塩基・溶剤・反応性の高い化学薬品に耐性があります。
  • 仕様詳細
    オートクレーブ可
  • 脚注
    必ず液体を完全に満たしてご使用ください。
  • 本体材質
    ふっ素樹脂(FEP)
  • フタ材質
    ETFE(テフゼル)
  • 耐遠心
    50000G(冷却・非冷却遠心可)
  • OSHA基準
    血清病原体防止基準適合
  • 内容量
    1袋(2本)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 外径(mm)

  • 高さ(mm)

  • サイズ(mm)

  • 容量(ml)

  • メーカー商品名

  • メーカー型式

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

外径

(mm)

高さ

(mm)

サイズ

(mm)

容量

(ml)

メーカー商品名

メーカー型式

内容量

最小発注数量
16
80
φ16X80
10
オークリッジ遠心管 3114-0010
3114-0010
1袋(2本)
1パック

2個入り

25.5
92
φ25.5X92
30
オークリッジ遠心管 3114-0030
3114-0030
1袋(2本)
1パック

2個入り

28.5
104
φ28.5X104
46
オークリッジ遠心管 3114-0050
3114-0050
1袋(2本)
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,640
( 12,804 )
1日目
16,440
( 18,084 )
1日目
19,800
( 21,780 )
1日目

詳細情報

基本情報

ベックマン・クボタ・日立・トミー等ほとんどの遠心機ローターに対応します。液モレの心配の無いネジフタ付きです。酸・塩基・溶剤・反応性の高い化学薬品に耐性があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オークリッジ遠心管のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オークリッジ遠心管
遠沈管 Φ17×122mm 15mL・Φ29×117mm 50mL
遠心チューブ
ナルゲン梨型沈澱管
遠沈管 15ml・50ml 材質 PP
コニカルチューブ(遠心分離用)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格11,640-43,400 -27,816 -13,160 -27,118 -8,400 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目
商品タイプスピッチ・遠沈管スピッチ・遠沈管スピッチ・遠沈管スピッチ・遠沈管スピッチ・遠沈管スピッチ・遠沈管
材質その他PPPPPPPP-
特長1ベックマン・クボタ・日立・トミー等ほとんどの遠心機ローターに対応します。チューブ本体とキャップ上部に書き込み用スペースがあります。容量目盛が黒色で印刷されていますので、容量の確認が容易です。広い書き込みエリアと5ml刻みの目盛付きです。チューブはオートクレーブできます。50000XGまで使用可能です。耐薬品性と強度に優れ、ほとんどの遠心アプリケーションに適しています。強度に優れています。
特長2液モレの心配の無いネジフタ付きです。酸・塩基・溶剤・反応性の高い化学薬品に耐性があります。DNase・RNase・Pyrogenフリーです。チューブラックは紙製ですので、フリーズが可能です。----
仕様詳細オートクレーブ可γ線滅菌済滅菌済(SAL10-6)/RNase・DNase・パイロジェンフリー、細胞無毒性/USP Class Ⅴ準拠オートクレーブ可RNase・DNase・ノンパイロジェニック/γ線滅菌済/目盛・書き込みスペース付き-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

遠沈管・遠心管・沈殿管カテゴリの売れ筋ランキング