17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナルゲン梨型沈澱管

通常単価(税別)
13,16031,803
税込単価
14,47634,983
通常出荷日:1日目~26日目

ナルゲン梨型沈澱管50000XGまで使用可能です。【材質(本体)】PC(ポロカーボネート)【材質(キャ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スピッチ・遠沈管
  • 材質
    PP
  • 特長1
    50000XGまで使用可能です。
  • 仕様詳細
    オートクレーブ可
  • キャップ材質
    PP(ポリプロピレン)、ネジ式
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 外径(mm)

  • 高さ(mm)

  • 詳細タイプ

  • 容量(ml)

  • メーカー商品名

  • メーカー型式

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 7日以内
    • 8日以内
    • 10日以内
    • 26日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

外径

(mm)

高さ

(mm)

詳細タイプ

容量

(ml)

メーカー商品名

メーカー型式

特長2

脚注

全長

(mm)

胴径

(mm)

内容量

最小発注数量
16.1
81.7
PC製
10
ナルゲン梨型沈澱管3118-0010
3118-0010
-
-
81.7
φ16.1
1パック(10本)
1個
25.4
101.8
PC製
28
ナルゲン梨型沈澱管3118-0028
3118-0028
-
-
101.8
φ25.4
1袋(10本)
1個
25.7
94.5
PC製
30
ナルゲン梨型沈澱管3118-0030
3118-0030
-
-
94.5
φ25.7
1袋(10本)
1個
28.8
107
PC製
42
ナルゲン梨型沈澱管3118-0050
3118-0050
-
-
107
φ28.8
1袋(10本)
1個
38.2
105.7
PC製
81
ナルゲン梨型沈澱管3118-0085
3118-0085
-
-
105.7
φ38.2
1袋(10本)
1個
16.1
82.3
PC製
10
ナルゲン梨型沈澱管 3138-0010
3138-0010
3139・3138タイプはシーリングキャップが付いています。
-
82.3
φ16.1
1袋(10本)
1個
25.7
101.6
PC製
30
ナルゲン梨型沈澱管 3138-0030
3138-0030
3139・3138タイプはシーリングキャップが付いています。
-
101.6
φ25.7
1袋(10本)
1個
28.8
115
PC製
42
ナルゲン梨型沈澱管 3138-0050
3138-0050
3139・3138タイプはシーリングキャップが付いています。
-
115
φ28.8
1袋(10本)
1個
16
81.4
PPCO製
10
ナルゲン梨型ネジ蓋沈澱管3119-10
3119-0010
-
-
81.4
φ16
1袋(10本)
1個
25.5
94.3
PPCO製
30
ナルゲン梨型ネジ蓋沈澱管3119-30
3119-0030
-
別途にナルゲンシーリングキャップ(No.3132)が用意されています。
94.3
φ25.5
1袋(10本)
1個
28.8
106.7
PPCO製
42
ナルゲン梨型ネジ蓋沈澱管3119-50
3119-0050
-
別途にナルゲンシーリングキャップ(No.3132)が用意されています。
106.7
φ28.8
1袋(10本)
1個
25.5
101.4
PPCO製
30
ナルゲン梨型蓋付沈澱管3139-0030
3139-0030
3139・3138タイプはシーリングキャップが付いています。
別途にナルゲンシーリングキャップ(No.3132)が用意されています。
101.4
φ25.5
1袋(10本)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,568
( 17,125 )
1日目
16,505
( 18,156 )
26日目
16,505
( 18,156 )
8日目
18,539
( 20,393 )
1日目
20,431
( 22,474 )
1日目
19,723
( 21,695 )
8日目
29,521
( 32,473 )
7日目
31,803
( 34,983 )
10日目
13,160
( 14,476 )
1日目
15,021
( 16,523 )
1日目
17,283
( 19,011 )
1日目
28,281
( 31,109 )
8日目

詳細情報

基本情報

ナルゲン梨型沈澱管50000XGまで使用可能です。
【材質(本体)】PC(ポロカーボネート)
【材質(キャップ)】PP(ポリプロピレン)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナルゲン梨型沈澱管のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナルゲン梨型沈澱管
遠心チューブ
遠沈管 15ml・50ml 材質 PP
遠沈管 Φ17×122mm 15mL・Φ29×117mm 50mL
オークリッジ遠心管
遠心瓶 容量(ml) 250・450・1000
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格13,160-27,816 -27,118 -43,400 -11,640 -18,253 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜
商品タイプスピッチ・遠沈管スピッチ・遠沈管スピッチ・遠沈管スピッチ・遠沈管スピッチ・遠沈管スピッチ・遠沈管
材質PPPPPPPPその他-
特長150000XGまで使用可能です。広い書き込みエリアと5ml刻みの目盛付きです。チューブはオートクレーブできます。耐薬品性と強度に優れ、ほとんどの遠心アプリケーションに適しています。チューブ本体とキャップ上部に書き込み用スペースがあります。容量目盛が黒色で印刷されていますので、容量の確認が容易です。ベックマン・クボタ・日立・トミー等ほとんどの遠心機ローターに対応します。-
仕様詳細オートクレーブ可滅菌済(SAL10-6)/RNase・DNase・パイロジェンフリー、細胞無毒性/USP Class Ⅴ準拠RNase・DNase・ノンパイロジェニック/γ線滅菌済/目盛・書き込みスペース付きγ線滅菌済オートクレーブ可オートクレーブ・冷却遠心可
キャップ材質PP(ポリプロピレン)、ネジ式HDPE(高密度ポリエチレン)PE(ポリエチレン)PE(ポリエチレン)-PP(ポリプロピレン)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

遠沈管・遠心管・沈殿管カテゴリの売れ筋ランキング