17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

石英試験管 外径(mm) 15~22

通常単価(税別)
9,400
税込単価
10,340
通常出荷日:65日目

石英試験管,外径(mm)15~22栓は付属していません。【内容量】1本

型番:

1-3786-01
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-3786-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
試験管・チューブ
外径(mm)
15
高さ(mm)
105
材質
石英ガラス
容量(ml)
10
摺合
15/25
メーカー商品名
石英試験管4516-01
メーカー型式
4516-01
仕様詳細
摺合
脚注
栓は付属していません。
全高(mm)
105
胴径(mm)
φ15
内容量
1本
-
-

絞り込み条件

  • 外径(mm)

  • 高さ(mm)

  • 容量(ml)

  • 摺合

  • メーカー商品名

  • メーカー型式

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 65日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
1-3786-01

外径

(mm)

高さ

(mm)

容量

(ml)

摺合

メーカー商品名

メーカー型式

全高

(mm)

胴径

(mm)

内容量

最小発注数量
15
105
10
15/25
石英試験管4516-01
4516-01
105
φ15
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,400
( 10,340 )
65日目

詳細情報

基本情報

石英試験管,外径(mm)15~22
栓は付属していません。
【内容量】1本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

石英試験管 外径(mm) 15~22の型番1-3786-01のページです。 型番1-3786-01に関する仕様情報を記載しております。
石英試験管 外径(mm) 15~22のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
石英試験管 外径(mm) 15~22
アズワン 共栓試験管・遠沈管
石英試験管(直口)外径(mm) 12~22
石英試験管 外径(mm) 10~13
スクリュー試験管
スクリューキャップ 試験管・チューブ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格9,40016,191 -2,053 -11,64722,69127,245 -
通常出荷日65日目1日目1日目〜1日目10日目1日目〜
商品タイプ試験管・チューブスピッチ・遠沈管試験管・チューブ試験管・チューブ試験管・チューブ試験管・チューブ
材質石英ガラス硼珪酸ガラス石英ガラス石英ガラス硬質ガラスその他
仕様詳細摺合共通摺合----
脚注栓は付属していません。----1箱あたりの価格です。
内容量1本1箱(10本)1本1箱(10本)1パック(200本)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

試験管・チューブカテゴリの売れ筋ランキング