17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

ピペット 容量 0.2~3.5ml

ピペット 容量 0.2~3.5ml
通常単価(税別)
12,15828,824
税込単価
13,37431,706
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・樹脂成分の溶出がほとんどありません。・EOG及び放射線滅菌ができます。・凍結保存が可能です。...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

(ml)

全長

(mm)

詳細タイプ

メーカー商品名

メーカー型番

JANコード

内容量

最小発注数量
1
150
計量線、目盛付き(約0.5/1.0ml)
ピペットE-222(1000本入)
E-222
4560111741989
1箱(1000本)
1個
1
105
先端毛細管付き
ピペットE-231(1000本入)
E-231
4560111742016
1箱(1000本)
1個
1
85
小型スポイト
ピペットE-273(1000本入)
E-273
4582415780860
1箱(1000本)
1個
1
115
ポイント目盛付き
ピペットE-282(1000本入)
E-282
4582415780884
1箱(1000本)
1個
1
65
検体保存・輸送用
ピペットE-241(1000本入)
E-241
4582415780907
1箱(1000本)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,789
( 14,068 )
1日目
28,824
( 31,706 )
1日目
12,158
( 13,374 )
1日目
12,158
( 13,374 )
1日目
12,158
( 13,374 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂成分の溶出がほとんどありません。
・EOG及び放射線滅菌ができます。
・凍結保存が可能です。
・ピペットの先端は、ヒートシール(熱密封)ができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピペット 容量 0.2~3.5mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピペット 容量 0.2~3.5ml
ビオラモオープンエンドピペット 綿栓付き 2mL
先端メスピペット
メスピペット先端目盛
パスツールピペット 綿栓付・綿栓無 250本×4箱
アズワン パスツールピペッター
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格12,158-13,0003,3691,7329,54619,273
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプピペットピペットピペットピペットピペットピペット
材質PE (ポリエチレン)PS (ポリスチレン)硼珪酸ガラス硼珪酸ガラスソーダ石灰ガラスPTFE (ポリテトラフルオロエチレン)
内容量1箱(1000本)1箱(1本×500袋入)1本1本1ケース(250本×4箱)1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スポイトカテゴリの売れ筋ランキング