17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズワン パスツールピペッター

通常単価(税別)
19,273
税込単価
21,200
通常出荷日:1日目

ワンタッチで最大1.5ml(0.1ml刻み)までの容量を吸引・排出することができます。耐薬品性・耐熱性...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ピペット
  • 容量 (ml)
    1.5
  • 材質
    PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)
  • 一目盛 (ml)
    0.1
  • メーカー商品名
    パスツールピペッター2400-01-10
  • メーカー型番
    2400-01-10
  • 特長
    ワンタッチで最大1.5ml(0.1ml刻み)までの容量を吸引・排出することができます。耐薬品性・耐熱性に優れています。
  • 材質詳細
    ふっ素樹脂・シリコンゴム・ジュラコン・PC(ポリカーボネート)
  • 仕様詳細
    オートクレーブ可
  • 内容量
    1本

型番:

1-5583-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-5583-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
ピペット
容量(ml)
1.5
材質
PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)
一目盛(ml)
0.1
メーカー商品名
パスツールピペッター2400-01-10
メーカー型番
2400-01-10
特長
ワンタッチで最大1.5ml(0.1ml刻み)までの容量を吸引・排出することができます。耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質詳細
ふっ素樹脂・シリコンゴム・ジュラコン・PC(ポリカーボネート)
仕様詳細
オートクレーブ可
内容量
1本

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-5583-01

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,273
( 21,200 )
1日目

詳細情報

基本情報

ワンタッチで最大1.5ml(0.1ml刻み)までの容量を吸引・排出することができます。耐薬品性・耐熱性に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズワン パスツールピペッターの型番1-5583-01のページです。 型番1-5583-01に関する仕様情報を記載しております。
アズワン パスツールピペッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アズワン パスツールピペッター
クライミング パスツールピペッター
Bio Plas ピペット・ストリペット
ビオラモオープンエンドピペット 綿栓付き 2mL
Kartell S.p.A. スポイト 152.19mm#88337 500入
トランピペット
メーカーアズワンクライミングBio PlasアズワンKartell S.p.A.アズワン
通常価格19,27319,27317,242 -13,0005,80013,507
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目4日目8日目〜
商品タイプピペットピペットピペットピペットスポイトピペット
容量(ml)1.51.5523-
材質PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)PS (ポリスチレン)PS (ポリスチレン)PE (ポリエチレン)PE (ポリエチレン)
一目盛(ml)0.10.10.10.010.5-
メーカー商品名パスツールピペッター2400-01-10-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スポイトカテゴリの売れ筋ランキング