ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

パスツールピペット 綿栓付・綿栓無 250本×4箱【1000個入り】

パスツールピペット 綿栓付・綿栓無 250本×4箱 2-2045-03
通常単価(税別)
9,546
税込単価
10,501

線栓付きと無しの2種類のタイプからお選びいただけます。【仕様】・材質:ソーダ石...

詳細情報を確認する

型番:

2-2045-03
解除
    数量:
    パック (1000個入り)

    2-2045-03の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    ピペット
    材質
    ソーダ石灰ガラス
    上部外径(φmm)
    6.95~7.45
    ハンドル形状
    230
    メーカー商品名
    パスツールピペット19000230
    メーカー型番
    19000230
    JANコード
    4560111757058
    綿栓
    綿栓無
    内容量
    1ケース(250本×4箱)
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2-2045-03

    ハンドル形状

    メーカー商品名

    メーカー型番

    JANコード

    綿栓

    内容量

    最小発注数量
    230
    パスツールピペット19000230
    19000230
    4560111757058
    綿栓無
    1ケース(250本×4箱)
    1パック

    1000個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,546
    ( 10,501 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    線栓付きと無しの2種類のタイプからお選びいただけます。
    【仕様】
    ・材質:ソーダ石灰ガラス
    ・上部外径:Φ6.95~7.45mm

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    パスツールピペット 綿栓付・綿栓無 250本×4箱の型番2-2045-03のページです。 型番2-2045-03に関する仕様情報を記載しております。
    パスツールピペット 綿栓付・綿栓無 250本×4箱のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パスツールピペット 綿栓付・綿栓無 250本×4箱
    ビオラモオープンエンドピペット 綿栓付き 2mL
    ピペット 容量 0.2~3.5ml
    プラパスツールピペット
    メスピペット先端目盛
    アズワン パスツールピペッター
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格9,54613,00012,158 -10,800 -1,73219,273
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    商品タイプピペットピペットピペットピペットピペットピペット
    材質ソーダ石灰ガラスPS (ポリスチレン)PE (ポリエチレン)PS (ポリスチレン)硼珪酸ガラスPTFE (ポリテトラフルオロエチレン)
    上部外径(φmm)6.95~7.45--6.3--
    内容量1ケース(250本×4箱)1箱(1本×500袋入)1箱(1000本)-1本1本

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました