17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PTFE活栓付きビュレット 白・茶褐色

通常単価(税別)
10,08118,712
税込単価
11,08920,583
通常出荷日:1日目~12日目一部当日出荷可能

本体は硼珪酸ガラス、活栓はPTFE(四フッ化エチレン)のピュレットです。【仕様】・材質:本体/硼珪酸ガ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ビュレット
  • 材質
    硬質ガラス
  • 材質詳細
    本体/硬質ガラス、活栓/PTFE(四フッ化エチレン)
  • 脚注
    JISR3505クラスA対応品
  • 内容量
    1本
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 容量(ml)

  • 一目盛(ml)

  • 全長(mm)

  • 体積許容誤差(ml)

  • メーカー商品名

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 12日以内

型番リスト

表示件数

容量

(ml)

一目盛

(ml)

全長

(mm)

体積許容誤差

(ml)

メーカー商品名

内容量

最小発注数量
5
0.02
570±30
±0.01
活栓付ビュレット硬質ガラス製白5ml
1本
1個
10
0.05
600±30
±0.02
活栓付ビュレット硬質ガラス製白10ml
1本
1個
25
0.1
650±30
±0.03
活栓付ビュレット硬質ガラス製白25ml
1本
1個
50
0.1
870±30
±0.05
活栓付ビュレット硬質ガラス製白50ml
1本
1個
100
0.2
870±30
±0.1
活栓付ビュレット硬質ガラス製白100
1本
1個
10
0.05
600±30
±0.02
茶褐色
活栓付ビュレット硬質ガラス茶褐色10
1本
1個
25
0.1
650±30
±0.03
茶褐色
活栓付ビュレット硬質ガラス茶褐色25
1本
1個
50
0.1
870±30
±0.05
茶褐色
活栓付ビュレット硬質ガラス茶褐色50
1本
1個
100
0.2
870±30
±0.1
茶褐色
活栓付ビュレット硬質ガラス茶褐色100
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,081
( 11,089 )
1日目
10,081
( 11,089 )
1日目
10,800
( 11,880 )
1日目
11,137
( 12,251 )
1日目
15,715
( 17,287 )
1日目
11,015
( 12,117 )
1日目
11,524
( 12,676 )
1日目
12,470
( 13,717 )
1日目
18,712
( 20,583 )
12日目

詳細情報

基本情報

本体は硼珪酸ガラス、活栓はPTFE(四フッ化エチレン)のピュレットです。
【仕様】
・材質:本体/硼珪酸ガラス、活栓/PTFE(四フッ化エチレン)

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 養生テープ 画像

    ミスミ

    養生テープ

    軽くて丈夫な定番品!スプレー塗装、刷毛塗り塗装時の養生、養生シートの固定などあらゆる用途に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PTFE活栓付きビュレット 白・茶褐色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFE活栓付きビュレット 白・茶褐色
自動ビュレット
ビュレット ガラスコック・ふっ素樹脂(R)コック付き
ビュレット(PTFEコック付) 硼珪酸ガラス
ビュレット(PTFEコック付) 硬質ガラス
平面自動ビュレット(本体のみ)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格10,081-40,283 -13,525 -5,904 -5,311 -35,625 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプビュレットビュレットビュレットビュレットビュレットビュレット
材質硬質ガラス硼珪酸ガラス硼珪酸ガラス硼珪酸ガラス硬質ガラス-
材質詳細本体/硬質ガラス、活栓/PTFE(四フッ化エチレン)DUROBAX®(硼珪酸ガラス-2)-本体:硼珪酸ガラス3.3本体:硬質ガラス、コック:PTFE(四フッ化エチレン)-
脚注JISR3505クラスA対応品自動ビュレットスーパーグレードはJISR3505(1994年)クラスAの「体積許容誤差」と同等、またはそれ以上で製作しています。()は青筋の全長です。--瓶は付属していません。
内容量1本1式1本1本1本1本
よく一緒に購入される商品

ビュレット・ビューレットカテゴリの売れ筋ランキング