17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビュレット ガラスコック・ふっ素樹脂(R)コック付き

通常単価(税別)
13,52519,200
税込単価
14,87821,120
通常出荷日:1日目

ガラスコック付きタイプです。トレーサビリティ・検査成績書対応可。

  • 商品タイプ
    ビュレット
  • 材質
    硼珪酸ガラス
  • 仕様詳細
    JISR3505規格品クラスA(白のみマーク付き)容量精度・ロットNo本体表記。トレーサビリティ・検査成績書対応可
  • 脚注
    ()は青筋の全長です。
  • 内容量
    1本
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 容量(ml)

  • 一目盛(ml)

  • 全長(mm)

  • 体積許容誤差(ml)

  • メーカー商品名

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

容量

(ml)

一目盛

(ml)

全長

(mm)

体積許容誤差

(ml)

メーカー商品名

JANコード

材質詳細

内容量

最小発注数量
10
0.05
585
±0.02
ビュレットふっ素樹脂コック白10ASONE
4571110706527
硼珪酸ガラス-1
1本
1個
25
0.1
655
±0.03
ビュレットふっ素樹脂コック白25ASONE
4571110706534
硼珪酸ガラス-1
1本
1個
50
0.1
855
±0.05
ビュレットふっ素樹脂コック白50ASONE
4571110706541
硼珪酸ガラス-1
1本
1個
10
0.05
585
±0.02
青筋
ビュレット(ふっ素樹脂コック)青筋10ml
4571110706589
硼珪酸ガラス-1
1本
1個
25
0.1
655
±0.03
青筋
ビュレット(ふっ素樹脂コック)青筋25ml
4571110706596
硼珪酸ガラス-1
1本
1個
50
0.1
855
±0.05
青筋
ビュレット(ふっ素樹脂コック)青筋50ml
4571110706602
硼珪酸ガラス-1
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,525
( 14,878 )
1日目
15,888
( 17,477 )
1日目
17,214
( 18,935 )
1日目
15,134
( 16,647 )
1日目
16,456
( 18,102 )
1日目
19,200
( 21,120 )
1日目

詳細情報

基本情報

ガラスコック付きタイプです。
トレーサビリティ・検査成績書対応可。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビュレット ガラスコック・ふっ素樹脂(R)コック付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビュレット ガラスコック・ふっ素樹脂(R)コック付き
自動ビュレット
PTFE活栓付きビュレット 白・茶褐色
平面自動ビュレット(本体のみ)
ビュレット(PTFEコック付) 硼珪酸ガラス
ビュレット(PTFEコック付) 硬質ガラス
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格13,525-40,283 -10,081 -35,625 -5,904 -5,311 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目
商品タイプビュレットビュレットビュレットビュレットビュレットビュレット
材質硼珪酸ガラス硼珪酸ガラス硬質ガラス-硼珪酸ガラス硬質ガラス
仕様詳細JISR3505規格品クラスA(白のみマーク付き)容量精度・ロットNo本体表記。トレーサビリティ・検査成績書対応可スーパーグレードタイプ-JISR3505規格品クラスA(マーク無し)容量精度・ロットNo本体表記トレーサビリティ・検査成績書対応可--
脚注()は青筋の全長です。自動ビュレットスーパーグレードはJISR3505(1994年)クラスAの「体積許容誤差」と同等、またはそれ以上で製作しています。JISR3505クラスA対応品瓶は付属していません。--
内容量1本1式1本1本1本1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビュレット・ビューレットカテゴリの売れ筋ランキング