17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

メスシリンダー 硼珪酸ガラス 容量(ml) 5~2000

メスシリンダー 硼珪酸ガラス 容量(ml) 5~2000
通常単価(税別)
1,47712,960
税込単価
1,62514,256
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【仕様】・材質:硼珪酸ガラス-1・JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)(1-8561の...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

(ml)

一目盛

(ml)

高さ

(mm)

外径

(φmm)

体積許容誤差

(ml)

メーカー商品名

JANコード

仕様詳細

内容量

最小発注数量
250
2
305
42
±1.25
メスシリンダー250ml (ASONE)
4571110704677
JISR3505規格品クラスA(マーク付き)、容量精度・ロットNo本体表記、トレーサビリティ・検査成績書対応可
1本
1個
1000
10
420
70
±5.0
メスシリンダー1000ml (ASONE)
4571110704707
JISR3505規格品クラスA(マーク付き)、容量精度・ロットNo本体表記、トレーサビリティ・検査成績書対応可
1本
1個
2000
20
485
88
±10.0
メスシリンダー2000ml (ASONE)
4571110704714
JISR3505規格品クラスA(マーク付き)、容量精度・ロットNo本体表記、トレーサビリティ・検査成績書対応可
1本
1個
5
0.1
125
12
±0.05
メスシリンダー5ml高精度 (ASONE)
4571110704721
容量精度・ロットNo本体表記、トレーサビリティ・検査成績書対応可
1本
1個
300
2
330
45
±1.2
メスシリンダー300ml高精度 (ASONE)
4571110704806
容量精度・ロットNo本体表記、トレーサビリティ・検査成績書対応可
1本
1個
1000
10
420
70
±2.0
メスシリンダー1000ml高精度 (ASONE)
4571110704820
容量精度・ロットNo本体表記、トレーサビリティ・検査成績書対応可
1本
1個
2000
20
485
88
±6.0
メスシリンダー2000ml高精度 (ASONE)
4571110704837
容量精度・ロットNo本体表記、トレーサビリティ・検査成績書対応可
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,530
( 2,783 )
1日目
9,181
( 10,099 )
1日目
10,880
( 11,968 )
1日目
1,477
( 1,625 )
1日目
5,028
( 5,531 )
1日目
10,835
( 11,919 )
1日目
12,960
( 14,256 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:硼珪酸ガラス-1
・JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)(1-8561のみ)
・ロットNo本体表記

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メスシリンダー 硼珪酸ガラス 容量(ml) 5~2000のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
実験で使用
5
満足度:5.0
アルコールや化粧品の原料の計量に、この200mLメスシリンダーを使用しています。ガラス製のもので、値段とお得感でアズワン...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メスシリンダー 硼珪酸ガラス 容量(ml) 5~2000
メスシリンダー 硬質ガラス 容量(ml) 5~2000
メスシリンダースーパーグレード 容量(ml) 10~2000
PPメスシリンダー 容量(ml) 3000~10000
メスシリンダーカスタムA
有栓メスシリンダーカスタムA
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,477-10,670 -3,049 -10,717 -1,712 -2,921 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプメスシリンダーメスシリンダーメスシリンダーメスシリンダーメスシリンダーメスシリンダー
材質硼珪酸ガラス硼珪酸ガラス硼珪酸ガラスPP (ポリプロピレン)硼珪酸ガラス硼珪酸ガラス
内容量1本1本1本1本1本1本
よく一緒に購入される商品

メスシリンダーカテゴリの売れ筋ランキング