17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

SV型粘度計
アズワン
デジタルマルチメーター TYシリーズ
アズワン
微圧計 面径60mm・75mm・100mm
右下精器製造

EMユーロPMPメスフラスコ キャップ付 容量 10ml~1000ml

通常単価(税別)
2,3004,400
税込単価
2,5304,840
通常出荷日:1日目

精度クラスA(DINENISO1042)は、高精度で正確な計量が可能です。

  • 商品タイプ
    メスフラスコ
  • 材質
    PMP (ポリメチルペンテン)
  • 特長
    精度クラスA(DINENISO1042)は、高精度で正確な計量が可能です。
  • 材質詳細
    本体/PMP(ポリメチルペンテン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
  • 仕様詳細
    オートクレーブ可リングマーク付
  • 内容量
    1本
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 容量(ml)

  • 高さ(mm)

  • 精度(±ml)

  • メーカー商品名

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

容量

(ml)

高さ

(mm)

精度

(±ml)

メーカー商品名

ねじ口規格

内容量

最小発注数量
25
115
透明
クラスB
PMPメスフラスコ7560570
GL18
1本
1個
50
150
透明
クラスB
PMPメスフラスコ7560575
GL18
1本
1個
100
180
透明
クラスB
PMPメスフラスコ7560580
GL18
1本
1個
250
235
透明
クラスB
PMPメスフラスコ7560586
GL25
1本
1個
500
270
透明
クラスB
PMPメスフラスコ7560590
GL25
1本
1個
1000
310
透明
クラスB
PMPメスフラスコ7560593
GL32
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,300
( 2,530 )
1日目
2,600
( 2,860 )
1日目
3,000
( 3,300 )
1日目
3,500
( 3,850 )
1日目
3,800
( 4,180 )
1日目
4,400
( 4,840 )
1日目

詳細情報

基本情報

精度クラスA(DINENISO1042)は、高精度で正確な計量が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EMユーロPMPメスフラスコ キャップ付 容量 10ml~1000mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EMユーロPMPメスフラスコ キャップ付 容量 10ml~1000ml
メスフラスコ 普通摺合・高精度 5~2000ml
短型メスフラスコ
PFA丸底フラスコ(2ッ口・3ッ口・4ッ口)
セルスクレーパー 50入
柴田 メスフラスコ 白
メーカーアズワンアズワンアズワンサンプラテック東京硝子器械三商
通常価格2,300-2,013 -2,640 -93,00521,100 -2,393 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目19日目6日目2日目〜
商品タイプメスフラスコメスフラスコメスフラスコメスフラスコその他メスフラスコ
材質PMP (ポリメチルペンテン)硼珪酸ガラス硼珪酸ガラスふっ素樹脂(PFA)PS (ポリスチレン)-
特長精度クラスA(DINENISO1042)は、高精度で正確な計量が可能です。-----
材質詳細本体/PMP(ポリメチルペンテン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)-----
仕様詳細オートクレーブ可リングマーク付容量精度・ロットNo本体表記、トレーサビリティ・検査成績書対応可JISR3505規格品クラスB(マーク付き)、容量精度・ロットNo本体表記、検査成績書対応可---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メスフラスコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト