17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ディスポPPクリアカップ

ディスポPPクリアカップ
通常単価(税別)
12,51314,988
税込単価
13,76416,487
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

透明度に優れたPP製カップ【特長】・従来のPP製カップと比較して透明度が高いため内容物の観察が容易です...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

(ml)

一目盛

(ml)

上径X下径X高さ

(mm)

メーカー商品名

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
100
10
Φ70×Φ41×65
ディスポカッププレミアムクリア100ml
4560111725637
758-9051
1パック(1000個)
1個
300
25
Φ88×Φ55×100
ディスポカッププレミアムクリア300ml
4560111725651
758-9077
1パック(500個)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,513
( 13,764 )
1日目
14,988
( 16,487 )
1日目

詳細情報

基本情報

透明度に優れたPP製カップ
【特長】
・従来のPP製カップと比較して透明度が高いため内容物の観察が容易です。
・試料が少ない状態でも倒れにくく安定性に優れています。
・本体胴部及び口元の強度が高いため、試料を入れた状態でのハンドリング性に優れています。
・スタッキングリブ構造により、スムーズな積み重ね・取り出しが可能です。
・耐薬品性・耐熱性に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ディスポPPクリアカップのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
試料を調合する際に使用しました。
5
満足度:5.0
透明度が高く、内容物の確認が容易です。 口元にリムがある為、持ち易いです。
0人が参考にしています。
理科の実験用
3
満足度:3.0
透明度は肉厚が薄いので多少は良いですが、少し力を入れるとへこみます。200ml容器に50℃位の湯を入れると柔らかくなりす...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスポPPクリアカップ
ニューディスポカップ PP
段々計量カップ
メジャーカップ500mL~5L
PC計量カップ(口付)
PTFEビーカー 50ml~2000ml 計量カップ
メーカーアズワンコクゴトラスコ中山Kartell S.p.A.ニッコー・ハンセンアズワン
通常価格12,513-9,224 -818731 -360 -1,741 -
通常出荷日1日目5日目1日目2日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプビーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップ
材質PP (ポリプロピレン)PP (ポリプロピレン)その他PP (ポリプロピレン)その他PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング