17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ディスポカップ バキューム成形【1~1000個入り】

ディスポカップ バキューム成形
通常単価(税別)
15,89429,838
税込単価
17,48332,822
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

バキューム成形品ですので、底の凸凹がなくフラットです。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

容量

(ml)

一目盛

(ml)

上径X下径X高さ

(mm)

メーカー商品名

メーカー型番

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
100
10
Φ60×Φ44×74
ディスポカップ100ml1000コ入
V-100C
4580110260854
391-3163
1箱(1000個)
1パック

1000個入り

200
20
Φ83×Φ58×85
ディスポカップ200ml1000コ入
V-200C
4580110260878
391-3180
1箱(1000個)
1パック

1000個入り

2000
100
Φ158×Φ125×180
ディスポカップ2L100コ入
V-2000C
-
391-3228
1箱(100個)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,640
( 19,404 )
1日目
29,838
( 32,822 )
1日目
15,894
( 17,483 )
1日目

詳細情報

基本情報

バキューム成形品ですので、底の凸凹がなくフラットです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ディスポカップ バキューム成形のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
2液混合型樹脂の混練に使用
5
満足度:5.0
2回目の購入。質に問題なし、値段は安価、到着は迅速。 総合的に文句なし、これからもリピートします。
0人が参考にしています。
試料を調合する際に使用しました。
5
満足度:5.0
底面がフラットなので、液残りが少なく使い易いです。 マグネチックスターラーでの撹拌も可能です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスポカップ バキューム成形
合成石英ビーカー
手付きビーカー PTFE
ビーカー PFA 25mL~1L オートクレーブ可
デスカップ 0561-22-53シリーズ (50ml~2L)
ステンレスビーカー 手付
メーカーアズワン東京硝子器械フロン工業Kartell S.p.A.東京硝子器械アズワン
通常価格15,894-35,706 -24,485 -6,153 -8,219 -4,310 -
通常出荷日1日目17日目6日目〜3日目〜2日目〜1日目
商品タイプビーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップ
材質PP (ポリプロピレン)石英ガラスPTFE (ポリテトラフルオロエチレン)ふっ素樹脂(PFA)PP (ポリプロピレン)ステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング