17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ステンビーカー(SUS304)容量(ml) 100~10000

ステンビーカー(SUS304)容量(ml) 100~10000
通常単価(税別)
6,9308,580
税込単価
7,6239,438
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

ステンレス製のビーカーです。手付きタイプと手無しタイプがございます。

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

(ml)

一目盛

(ml)

外寸法

(mm)

仕様

ハンドル形状

メーカー商品名

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
3000
500
Φ158×177
手付き
パイプ
ステンビーカー3L 手付き
4971547033003
818-8840
1個
1個
5000
500
Φ180×216
手付き
パイプ
ステンビーカー5L 手付き
4971547035007
818-8841
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,930
( 7,623 )
1日目
8,580
( 9,438 )
1日目

詳細情報

基本情報

ステンレス製のビーカーです。
手付きタイプと手無しタイプがございます。

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンビーカー(SUS304)容量(ml) 100~10000のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
洗浄に使用しています
5
満足度:5.0
テストサンプルの洗浄に使用しています。洗浄時お湯を使ったりするので、ガラスビーカーでは、割れの心配があったのでこの商品を...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンビーカー(SUS304)容量(ml) 100~10000
ビーカー ふっ素樹脂製 容量(ml) 50~2000
PTFEビーカー 50ml~2000ml 計量カップ
PFA手付きビーカー
厚手ビーカー
ビーカー(目安目盛付き)硼珪酸ガラス 容量(ml) 10~10000
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格6,930-25,0601,741 -12,068 -5,900 -6,123 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプビーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップ
材質ステンレスPTFE (ポリテトラフルオロエチレン)PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)ふっ素樹脂(PFA)硼珪酸ガラス硼珪酸ガラス
材質詳細SUS304PTFE(四フッ化エチレン)PTFE(四フッ化エチレン)PFA(ふっ素樹脂)DURAN®(硼珪酸ガラス3.3)-
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング