17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

PTFEビーカー 50ml~2000ml 計量カップ

PTFEビーカー 50ml~2000ml 計量カップ
通常単価(税別)
1,74118,118
税込単価
1,91519,930
通常出荷日:1日目~2日目

耐薬品性・耐熱性に優れたふっ素樹脂製です。

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

(ml)

胴径X高さ

(mm)

内径

(φmm)

メーカー商品名

内容量

最小発注数量
50
Φ48×60
46
PTFEビーカー50ml
1個
1個
100
Φ55.5×61
53
PTFEビーカー100ml
1個
1個
200
Φ68×91
65
PTFEビーカー200ml
1個
1個
300
Φ80×106
76
PTFEビーカー300ml
1個
1個
500
Φ95×115
90
PTFEビーカー500ml
1個
1個
1000
Φ117×146
112
PTFEビーカー1000ml
1個
1個
2000
Φ150×200
143
PTFEビーカー2000ml
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,741
( 1,915 )
1日目
1,782
( 1,960 )
1日目
2,871
( 3,158 )
2日目
3,465
( 3,812 )
1日目
5,500
( 6,050 )
1日目
9,059
( 9,965 )
1日目
18,118
( 19,930 )
1日目

詳細情報

基本情報

耐薬品性・耐熱性に優れたふっ素樹脂製です。

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFEビーカー 50ml~2000ml 計量カップのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
自社内で製作時に使用しています
5
満足度:5.0
自社内で製作している製品の粉末原料を投入する時に金属製が屋だったので、この商品を試しに使ってみました。今まではガラス製を...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFEビーカー 50ml~2000ml 計量カップ
ビーカー ふっ素樹脂製 容量(ml) 50~2000
ステンビーカー(SUS304)容量(ml) 100~10000
厚手ビーカー
PFA手付きビーカー
石英ビーカー メモリなしタイプ容量(ml)50~2000
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,741-25,0606,930 -5,900 -12,068 -13,057 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプビーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップ
材質PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)ステンレス硼珪酸ガラスふっ素樹脂(PFA)石英ガラス
材質詳細PTFE(四フッ化エチレン)PTFE(四フッ化エチレン)SUS304DURAN®(硼珪酸ガラス3.3)PFA(ふっ素樹脂)-
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング