17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

厚手ビーカー

通常単価(税別)
5,90063,330
税込単価
6,49069,663
通常出荷日:1日目

【特長】・化学的に安定で耐食性に優れています。・熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ビーカー・計量カップ
  • 材質
    硼珪酸ガラス
  • 特長
    化学的に安定で耐食性に優れています。熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。
  • 材質詳細
    DURAN®(硼珪酸ガラス3.3)
  • 脚注
    容量は全量(ml)を表示しています。その他のサイズについてはJUS-TISをご覧ください。10000L、15000Lは目盛がついていません。
  • 熱膨張係数
    33X10-7/℃(20~300℃)
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 容量(ml)

  • 一目盛(ml)

  • 胴径X高さ(mm)

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

容量

(ml)

一目盛

(ml)

胴径X高さ

(mm)

メーカー商品名

メーカー型番

JANコード

最大目盛

(ml)

内容量

最小発注数量
100
20
φ52X85
厚手ビーカー211312409
211312409
4032051003446
80
1個
1個
250
50
φ70X94
厚手ビーカー211313602
211313602
4032051003460
200
1個
1個
500
100
φ89X124
厚手ビーカー211314401
211314401
4032051003477
400
1個
1個
1000
200
φ105X160
厚手ビーカー211315406
211315406
4032051003484
800
1個
1個
2000
200
φ135X195
厚手ビーカー211316308
211316308
4032051003491
1800
1個
1個
3000
500
φ157X205
厚手ビーカー211316805
211316805
4032051003507
2500
1個
1個
5000
1000
φ182X256
厚手ビーカー211317304
211317304
4032051003514
5000
1個
1個
10000
-
φ225X340
厚手ビーカー211318609
211318609
4032051003521
-
1個
1個
15000
-
φ260X390
厚手ビーカー211318806
211318806
4032051003538
-
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,900
( 6,490 )
1日目
6,300
( 6,930 )
1日目
6,700
( 7,370 )
1日目
8,466
( 9,313 )
1日目
14,400
( 15,840 )
1日目
19,700
( 21,670 )
1日目
26,569
( 29,226 )
1日目
49,443
( 54,387 )
1日目
63,330
( 69,663 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・化学的に安定で耐食性に優れています。
・熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

厚手ビーカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
厚手ビーカー
保温・保冷ビーカー
ステンレスビーカー 手付
PFA手付きビーカー
石英ビーカー 容量(ml) 50~500
PTFEビーカー 50ml~2000ml 計量カップ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格5,900-22,100 -4,310 -12,068 -10,897 -1,741 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプビーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップ
材質硼珪酸ガラス硼珪酸ガラスステンレスふっ素樹脂(PFA)石英ガラスPTFE (ポリテトラフルオロエチレン)
特長化学的に安定で耐食性に優れています。熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。2重構造の内側に温水・冷水を循環させる事で、ビーカー内の液温を保持する事ができます。----
材質詳細DURAN®(硼珪酸ガラス3.3)-SUS304PFA(ふっ素樹脂)-PTFE(四フッ化エチレン)
脚注容量は全量(ml)を表示しています。その他のサイズについてはJUS-TISをご覧ください。10000L、15000Lは目盛がついていません。サイズは側管除く。--目盛は付いていません。-

ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング