17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

石英時計皿 外径(mm) 50~120

石英時計皿 外径(mm) 50~120
通常単価(税別)
15,35525,314
税込単価
16,89127,845
通常出荷日:1日目~30日目

【仕様】・材質:石英ガラス・耐熱温度:900℃(常用)

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

外径

(φmm)

商品名

メーカー型番

内容量

最小発注数量
50
石英時計皿4507-01Φ50mm
4507-01
1枚
1個
60
石英時計皿4507-02Φ60mm
4507-02
1枚
1個
70
石英時計皿4507-03Φ70mm
4507-03
1枚
1個
90
石英時計皿4507-04Φ90mm
4507-04
1枚
1個
100
石英時計皿4507-05Φ100mm
4507-05
1枚
1個
120
石英時計皿4507-06Φ120mm
4507-06
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,355
( 16,891 )
1日目
15,849
( 17,434 )
1日目
16,843
( 18,527 )
1日目
19,815
( 21,797 )
1日目
19,688
( 21,657 )
30日目
25,314
( 27,845 )
30日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:石英ガラス
・耐熱温度:900℃(常用)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

石英時計皿 外径(mm) 50~120のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
石英時計皿 外径(mm) 50~120
石英蒸発皿
コールドトラップ 0263・0264シリーズ 胴径(Φmm) 40・50
石英ボート 4506シリーズ
真空トラップ VST
アズワン エコ凝縮トラップ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格15,355-13,000 -10,927 -9,501 -17,200 -33,562 -
通常出荷日1日目〜65日目1日目1日目〜1日目26日目〜
商品タイプ時計皿時計皿トラップ時計皿トラップトラップ
材質【ガラス】石英ガラス【ガラス】石英ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】石英ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス
耐熱温度(℃)900(常用)-----
内容量1枚1個1個1本1個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト