17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

共通摺合真空トラップ 硼珪酸ガラス-1

通常単価(税別)
15,055
税込単価
16,561
通常出荷日:1日目

【特長】硼珪酸ガラス製の共通摺合真空トラップです。寸法に応じた型をご発注ください。

  • 商品タイプ
    トラップ
  • 材質
    【ガラス】硼珪酸ガラス
  • 摺合
    29/42
  • 胴径 (φmm)
    32
  • 商品名
    共通摺合真空トラップ0261-01-10
  • メーカー型番
    0261-01-10
  • 材質詳細
    硼珪酸ガラス-1
  • 胴長 (mm)
    200
  • 枝径 (φmm)
    10
  • 内容量
    1個

型番:

1-4371-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-4371-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
トラップ
材質
【ガラス】硼珪酸ガラス
摺合
29/42
胴径(φmm)
32
商品名
共通摺合真空トラップ0261-01-10
メーカー型番
0261-01-10
材質詳細
硼珪酸ガラス-1
胴長(mm)
200
枝径(φmm)
10
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-4371-01

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,055
( 16,561 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
硼珪酸ガラス製の共通摺合真空トラップです。
寸法に応じた型をご発注ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

共通摺合真空トラップ 硼珪酸ガラス-1の型番1-4371-01のページです。 型番1-4371-01に関する仕様情報を記載しております。
共通摺合真空トラップ 硼珪酸ガラス-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
共通摺合真空トラップ 硼珪酸ガラス-1
共通摺合真空トラップ 硼珪酸ガラス-1 クライミング
共通摺合トラップ球 硼珪酸ガラス-1
SPCトラップ球 硼珪酸ガラス
真空トラップ VST
共通トラップ球 80φ・Fine共通トラップ球 93φ
メーカーアズワンクライミングアズワンアズワンアズワン東京硝子器械
通常価格15,05517,90814,124 -14,822 -17,200 -16,235 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目2日目〜
商品タイプトラップトラップトラップトラップトラップトラップ
材質【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラスガラス
摺合29/42-----
胴径(φmm)32-----
商品名共通摺合真空トラップ0261-01-10-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト