ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
通常価格(税別):2400円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
フィルターハウジング BHPシリーズ
アズワン
通常価格(税別):14300円~
通常出荷日:12日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
ステンビーカー(SUS304)容量(ml) 100~10000
通常価格(税別):6930円~
通常出荷日:1日目
アズワン
スピッツ【500~1,000個入り】
アズワン
通常価格(税別):19813円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ 全長指定タイプ
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:12日目
アズワン
ステンレスシームレスパイプ MTSUSシリーズ
通常価格(税別):3959円~
通常出荷日:8日目 ~
アズワン
チタン製投込みパイプヒーター LYPシリーズ
通常価格(税別):57671円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2633円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
溝切カッター
アズワン
通常価格(税別):8509円~
通常出荷日:10日目

減圧用・ストレート型
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ポリプロピレンハーフコネクター PHS12-1/2
0通常価格(税別):500円

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):40,597円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):860円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
マース容器
0通常価格(税別):190円~

アズワン
アズピュアベルタスリッパ
4.6通常価格(税別):3,290円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム用綿棒クリーンルームCLASS100
0通常価格(税別):800円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):3,466円~