17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

セパラブルフラスコ クランプ

セパラブルフラスコ クランプ
通常単価(税別)
16,32421,000
税込単価
17,95623,100
通常出荷日:1日目

【仕様】・入数:1本入・材質:ステンレス

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様

商品名

メーカー型番

JANコード

内容量

最小発注数量
DN100
フラスコ用クランプ06246010
06246010
4032051061446
1個
1個
DN150
フラスコ用クランプ06246015
06246015
4032051061484
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,324
( 17,956 )
1日目
21,000
( 23,100 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・入数:1本入
・材質:ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セパラブルフラスコ クランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セパラブルフラスコ クランプ
セパラブルフラスコO-Ring
Fine共通セパラカバー OT 4口
Fine共通セパラカバー OT 2口
共通摺合セパラブルカバー バンド式 120mm
Fine共通セパラカバー OT 1口
メーカーアズワンアズワン東京硝子器械東京硝子器械柴田科学東京硝子器械
通常価格16,324-9,908 -39,457 -25,877 -29,080 -23,605 -
通常出荷日1日目1日目3日目3日目8日目〜3日目
商品タイプその他その他セパラブルフラスコセパラブルフラスコセパラブルフラスコセパラブルフラスコ
その他セパラブルフラスコ備品セパラブルフラスコ備品セパラブルカバーセパラブルカバーセパラブルカバーセパラブルカバー
材質【金属】ステンレス【ゴム】シリコンガラスガラス【ガラス】硼珪酸ガラスガラス
内容量1個1個----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セパラブルフラスコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト