17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セパラブルカバー一口

通常単価(税別)
34,665
税込単価
38,132
通常出荷日:1日目

【仕様】・材質:DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)・熱膨張係数:33×10-7/℃(20~300℃...

詳細を確認

型番:

1-8494-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-8494-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
セパラブルフラスコ
その他
セパラブルカバー
材質
【ガラス】硼珪酸ガラス
外径(φmm)
138(フランジ)
摺合
29/32(主管)
仕様
DN100
商品名
セパラブルカバー243984605
メーカー型番
243984605
JANコード
4032051030213
材質詳細
DURAN®(硼珪酸ガラス3.3)
熱膨張係数(℃)
33X10-7/(20~300)
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-8494-01

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,665
( 38,132 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)
・熱膨張係数:33×10-7/℃(20~300℃)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セパラブルカバー一口の型番1-8494-01のページです。 型番1-8494-01に関する仕様情報を記載しております。
セパラブルカバー一口のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セパラブルカバー一口
セパラブルカバー
セパラブルカバー四口
セパラブルカバー(平面摺合タイプ)
セパラブルフラスコ(平面摺合タイプ)
平底フラスコ(一ツ口)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格34,66513,883 -45,848 -15,274 -13,907 -1,799 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目
商品タイプセパラブルフラスコセパラブルフラスコセパラブルフラスコセパラブルフラスコセパラブルフラスコフラスコ類
その他セパラブルカバーセパラブルカバーセパラブルカバーセパラブルカバー--
材質【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス
外径(φmm)138(フランジ)---115(ツバ)-
摺合29/32(主管)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト