17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

灰分測定用灰ざら(角型)

灰分測定用灰ざら(角型)
通常単価(税別)
1,2902,280
税込単価
1,4192,508
通常出荷日:1日目

耐熱性が高く、耐酸・耐アルカリ性に優れる灰ざら。【特長】・角型。・使用温度釉薬有品11℃。・釉薬無品1...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

灰分測定用灰ざら(角型)の詳細

灰分測定用灰ざら(角型)  イメージ

灰分測定用灰ざら(角型) イメージ

共通仕様

  • 材質:シリカ・アルミナ
  • 化学組成:SiO2/53%、Al2O3/41%
  • 耐熱温度:1,100℃(常用)

5-4071-01の仕様

  • 長さ×幅×高さ:50mm×30mm×10mm

5-4071-02の仕様

  • 長さ×幅×高さ:68mm×45mm×10mm

5-4071-03の仕様

  • 長さ×幅×高さ:91mm×58mm×15mm

開発秘話

 

1913年の創業以来、セラミックス製品の開発・製造を通して科学技術と産業の発展に寄与し、社会に貢献できるよう尽力致しております。

型番リスト

表示件数

長さX幅X高さ

(mm)

メーカー商品名

メーカー型式

内容量

最小発注数量
50X30X10
灰分測定用灰ざら(角型) CW-1
CW-1
1枚
1個
68X45X10
灰分測定用灰ざら(角型) CW-2
CW-2
1枚
1個
91X58X15
灰分測定用灰ざら(角型) CW-3
CW-3
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,290
( 1,419 )
1日目
1,840
( 2,024 )
1日目
2,280
( 2,508 )
1日目

詳細情報

基本情報

耐熱性が高く、耐酸・耐アルカリ性に優れる灰ざら。
【特長】
・角型。
・使用温度釉薬有品11℃。
・釉薬無品135℃(※代表値)。
【用途】
・灰分の測定。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

灰分測定用灰ざら(角型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
灰分測定用灰ざら(角型)
蒸発ざら(平底)
ルツボ(リクライト・SiC)
アルミナ99るつぼ 角型
アルミナ焼成用容器
ポリエチレン網ふるい フタ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,290-1,020 -14,065 -2,900 -4,500 -11,000
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプるつぼ・蒸発皿るつぼ・蒸発皿るつぼ・蒸発皿るつぼ・蒸発皿るつぼ・蒸発皿ふるい
仕様詳細耐熱温度:1100℃(常用)耐熱温度:1050℃(常用)耐熱温度:1600℃体積密度:3.6g/cm3、曲げ強さ:300MPa、ロックウェル硬度:80HRA--
化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%SiO2/63%、Al2O3/31%SiC/99.0%以上、SiO2/0.2%以下、C/0.1%以下-Al2O3/99.5%-
内容量1枚1枚1個1個1個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

るつぼカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト