17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ルツボ(リクライト・SiC)

通常単価(税別)
14,06544,100
税込単価
15,47248,510
通常出荷日:1日目

【特長】・耐熱衝撃性・耐酸化性・耐侵食性・耐磨耗性に優れています。【仕様】・化学組成:SiC/99.0...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    るつぼ・蒸発皿
  • 特長1
    耐熱衝撃性・耐酸化性・耐侵食性・耐磨耗性に優れています。
  • 脚注
    本体にフタは付属していません。
  • 仕様詳細
    耐熱温度:1600℃
  • 化学組成
    SiC/99.0%以上、SiO2/0.2%以下、C/0.1%以下
  • 内容量
    1個
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 容量(ml)

  • その他

  • 外径(口径)X高さ(mm)

  • 仕様

  • メーカー商品名

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

容量

(ml)

その他

外径(口径)X高さ

(mm)

仕様

メーカー商品名

内容量

最小発注数量
100
-
φ60X70
-
ルツボ(リクライト・SiC) 100ml
1個
1個
500
-
φ100X115
-
ルツボ(リクライト・SiC) 500ml
1個
1個
-
オプション
φ63X6
100ml用フタ
ルツボ(リクライト)100ml用蓋
1個
1個
-
オプション
φ103X6
500ml用フタ
ルツボ(リクライト)500ml用蓋
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,566
( 23,723 )
1日目
44,100
( 48,510 )
1日目
14,065
( 15,472 )
1日目
20,160
( 22,176 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱衝撃性・耐酸化性・耐侵食性・耐磨耗性に優れています。
【仕様】
・化学組成:SiC/99.0%以上、SiO2/0.2%以下、C/0.1%以下
・耐熱温度:1600℃
・容量:100mL
・外径×高さ:φ60×70mm
※フタは付属していません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルツボ(リクライト・SiC)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルツボ(リクライト・SiC)
ポリエチレン網ふるい フタ
アルミナ保護管 SSA-S
ボルティングクロス(ナイロン)
PTFEるつぼ200mL用ステンレスジャケット
タングステンカーバイド球(超硬球)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格14,065-11,00014,900 -3,663 -70,56011,200 -
通常出荷日1日目1日目1日目15日目〜1日目1日目
商品タイプるつぼ・蒸発皿ふるいるつぼ・蒸発皿ふるいその他ポットミル
特長1耐熱衝撃性・耐酸化性・耐侵食性・耐磨耗性に優れています。全てPE(ポリエチレン)製ですので、器・網に錆付きが出ません。耐熱性・耐食性に優れています。単一材質による織り網です。--
脚注本体にフタは付属していません。温度変化で線径が多少伸び縮みします。販売は1m単位となります。表示価格は1mあたりの価格です。定尺(最大長さ):1m1mあたりの価格です。--
仕様詳細耐熱温度:1600℃-耐熱温度:1800℃、かさ密度:3.9g/cm3---
化学組成SiC/99.0%以上、SiO2/0.2%以下、C/0.1%以下-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

るつぼカテゴリの売れ筋ランキング