ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ポリエチレン網ふるい フタ

ポリエチレン網ふるい フタ 5-4004-22
通常単価(税別)
11,000
税込単価
12,100
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・ポリエチレン網ふるいフタです・全てPE(ポリエチレン)製ですので、器・網に錆付きが出ませ...

詳細を確認

型番:

5-4004-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5-4004-22の仕様・寸法情報

商品タイプ
ふるい
その他
オプション
外径(口径)X高さ(mm)
φ212X19
仕様
フタ
目開き(mm)
-
メッシュ
-
厚み(mm)
4
メーカー商品名
ポリエチレン網ふるい フタ
メーカー型式
フタ
特長1
全てPE(ポリエチレン)製ですので、器・網に錆付きが出ません。
脚注
温度変化で線径が多少伸び縮みします。
仕様詳細
-
線径(μm)
-
内容量
1個

商品情報

    型番:5-4004-22
・外径×高さ×厚み(mm):Φ212×19×4

型番リスト

表示件数
型番
5-4004-22

外径(口径)X高さ

(mm)

仕様

厚み

(mm)

メーカー商品名

メーカー型式

内容量

最小発注数量
φ212X19
フタ
4
ポリエチレン網ふるい フタ
フタ
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,000
( 12,100 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ポリエチレン網ふるいフタです
・全てPE(ポリエチレン)製ですので、器・網に錆付きが出ません

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリエチレン網ふるい フタの型番5-4004-22のページです。 型番5-4004-22に関する仕様情報を記載しております。
ポリエチレン網ふるい フタのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
分級
3
満足度:3.0
予想以上にふるいも受け皿も側面が深くちょっと保管場所が予想より必要でした。商品サイズが記載してあったらこれにしなかった、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリエチレン網ふるい フタ
ジルコニアボール Φ0.15~3.20
アルミナ保護管 SSA-S
ルツボ(リクライト・SiC)
るつぼ用マッフル 90mm~120mm ムライト質
PTFEるつぼ200mL用ステンレスジャケット
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン東京硝子器械アズワン
通常価格11,0004,040 -14,900 -14,065 -1,942 -70,560
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目〜1日目
商品タイプふるいポットミルるつぼ・蒸発皿るつぼ・蒸発皿るつぼ・蒸発皿その他
その他オプションオプション--オプションオプション
目開き(mm)------
メッシュ------
特長1全てPE(ポリエチレン)製ですので、器・網に錆付きが出ません。1kgずつポリ瓶に入っていますので、取り扱いが容易です。耐熱性・耐食性に優れています。耐熱衝撃性・耐酸化性・耐侵食性・耐磨耗性に優れています。--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

るつぼカテゴリの売れ筋ランキング