17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

磁製乳鉢(乳棒付き)外寸(mm)Φ60~360

磁製乳鉢(乳棒付き)外寸(mm)Φ60~360
通常単価(税別)
14,20632,735
税込単価
15,62736,009
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

乳棒付き

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

(ml)

外寸X内寸X高さX深さ

(mm)

メーカー商品名

全容量

内容量

最小発注数量
1200(口までの容量)
Φ210×Φ180×110×100
磁製乳鉢 210mm 乳棒付
1500ml
1セット(乳鉢・乳棒)
1個
1700(口までの容量)
Φ240×Φ200×120×110
磁製乳鉢 240mm 乳棒付
2300ml
1セット(乳鉢・乳棒)
1個
3000(口までの容量)
Φ300×Φ260×160×150
磁製乳鉢 300mm 乳棒付
4000ml
1セット(乳鉢・乳棒)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,206
( 15,627 )
1日目
20,559
( 22,615 )
1日目
32,735
( 36,009 )
1日目

詳細情報

基本情報

乳棒付き

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

磁製乳鉢(乳棒付き)外寸(mm)Φ60~360のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
岩絵の具の粉末化
5
満足度:5.0
小さいので少量用として使用しています。きめの細かさも十分で満足です。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
磁製乳鉢(乳棒付き)外寸(mm)Φ60~360
高純度アルミナ乳棒(鏡面仕上げ)
メノー乳鉢(乳棒付き)浅型・深型
石英ガラス製乳鉢(乳棒付き)
タングステン乳鉢セット
アルミナ乳鉢(角型)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格14,206-16,503 -7,216 -82,291 -192,52216,622 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜45日目1日目1日目
商品タイプ乳鉢乳鉢乳鉢乳鉢乳鉢-
化学組成SiO2:67.7%、Al2O3:18.6%Al2O399.96%---Al2O3:93%、SiO2:5%
内容量1セット(乳鉢・乳棒)1セット(乳鉢・フタ・台座)1セット(乳鉢・乳棒)1セット(乳鉢・乳棒)1セット(乳鉢・乳棒)1個
よく一緒に購入される商品

乳鉢カテゴリの売れ筋ランキング