17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エクストリームミル

エクストリームミル

通常単価(税別)
54,226234,329
税込単価
59,649257,762
通常出荷日:7日目~10日目

無段変速機能がついたモーターユニットに2Lのポリカ容器セットが付属したブレンダー【特長】・強力なパワー...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
    未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    エクストリームミルの詳細

    エクストリームミル イメージ

    エクストリームミル イメージ

    5-3409-01の仕様

    • ポリカ容器(2L)付き
    • 回転数:無段変速時/1,300~18,000rpm、パルス時/24,000rpm(無負荷時)
    • 処理容量:最大300mL容器/Max150mL、2L容器/Max2L
    • 刃材質:ステンレス(SUS304)
    • 機能:無段変速調整ダイヤル機能付き
    • 電源:100V 50/60Hz 12.2A
    • サイズ:220×220×320mm(300mL容器装着時)
    • 重量:7.0kg(本体/5.5kg+SUS容器(300mL)/1.5kg)

    絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

    • 商品タイプ

    • 容量(ml)

    • サイズ(mm)

    • 回転数(rpm)

    • その他

    • 仕様

    • 重量・内容量(g)

    • メーカー商品名

    • メーカー型式

    • JANコ-ド

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内
      • 8日以内
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    容量

    (ml)

    サイズ

    (mm)

    回転数

    (rpm)

    その他

    仕様

    重量・内容量

    (g)

    メーカー商品名

    メーカー型式

    JANコ-ド

    特長1

    特長2

    材質

    電源

    用途

    処理容量

    内容量

    最小発注数量
    粉砕機
    2000
    220×220×320
    1500~20000/27000
    -
    2ポリカ容器(2L)付き
    -
    エクストリームミル MX-1200XT
    MX-1200XT
    -
    強力なパワーで試料を瞬時に微粉砕します。
    オプションの容器(2l)を組み合わせれば、試料の混合・粗粉砕・微粉砕が1台でできます。
    -
    100V 50/60Hz 12.2A
    錠剤・フィルムコーティング錠・各種ストレート・鉱物・木材の微粉砕に。
    最大300ml容器/Max150ml、2l容器/Max2l
    1台
    1個
    粉砕機
    2000
    220×220×320
    1500~20000/27000
    -
    SUS容器(2L)付き
    -
    エクストリームミル MX-1200XTS
    MX-1200XTS
    -
    強力なパワーで試料を瞬時に微粉砕します。
    オプションの容器(2l)を組み合わせれば、試料の混合・粗粉砕・微粉砕が1台でできます。
    -
    100V 50/60Hz 12.2A
    錠剤・フィルムコーティング錠・各種ストレート・鉱物・木材の微粉砕に。
    最大300ml容器/Max150ml、2l容器/Max2l
    1台
    1個
    粉砕機
    300
    220×220×320
    1500~20000/27000
    -
    SUS容器(300ml)付き
    7000(本体/5500+SUS容器(300ml)/1500)
    エクストリームミル MX-1200XTM
    MX-1200XTM
    4580255601048
    強力なパワーで試料を瞬時に微粉砕します。
    オプションの容器(2l)を組み合わせれば、試料の混合・粗粉砕・微粉砕が1台でできます。
    -
    100V 50/60Hz 12.2A
    錠剤・フィルムコーティング錠・各種ストレート・鉱物・木材の微粉砕に。
    最大300ml容器/Max150ml、2l容器/Max2l
    1台
    1個
    粉砕機
    2000
    220×220×320
    23000/27000/30000
    -
    ポリカ容器(2L)付き
    -
    エクストリームミル MX-1100XT
    MX-1100XT
    -
    強力なパワーで試料を瞬時に微粉砕します。
    オプションの容器(2l)を組み合わせれば、試料の混合・粗粉砕・微粉砕が1台でできます。
    刀/ステンレス(SUS304)
    100V 50/60Hz 12.2A
    錠剤・フィルムコーティング錠・各種ストレート・鉱物・木材の微粉砕に。
    最大300ml容器/Max150ml、2l容器/Max2l
    1台
    1個
    粉砕機
    2000
    220×220×320
    23000/27000/30000
    -
    SUS容器(2L)付き
    -
    エクストリームミル MX-1100XTS
    MX-1100XTS
    -
    強力なパワーで試料を瞬時に微粉砕します。
    オプションの容器(2l)を組み合わせれば、試料の混合・粗粉砕・微粉砕が1台でできます。
    -
    100V 50/60Hz 12.2A
    錠剤・フィルムコーティング錠・各種ストレート・鉱物・木材の微粉砕に。
    最大300ml容器/Max150ml、2l容器/Max2l
    1台
    1個
    粉砕機
    300
    220×220×320
    23000/27000/30000
    -
    SUS容器(300ml)付き
    7000(本体/5500+SUS容器(300ml)/1500)
    エクストリームミル MX-1100XTM
    MX-1100XTM
    4580255601031
    強力なパワーで試料を瞬時に微粉砕します。
    オプションの容器(2l)を組み合わせれば、試料の混合・粗粉砕・微粉砕が1台でできます。
    -
    100V 50/60Hz 12.2A
    錠剤・フィルムコーティング錠・各種ストレート・鉱物・木材の微粉砕に。
    最大300ml容器/Max150ml、2l容器/Max2l
    1台
    1個
    その他
    -
    -
    -
    オプション
    2L/ポリカ容器のみ
    -
    エクストリームミル ポリカ容器2L
    ポリカ容器のみ
    4580255602052
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1個
    1個
    その他
    -
    -
    -
    オプション
    2L/SUS容器のみ
    -
    エクストリームミル SUS容器2L
    SUS容器のみ
    4580255601062
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1個
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    160,103
    ( 176,113 )
    10日目
    234,329
    ( 257,762 )
    10日目
    204,250
    ( 224,675 )
    8日目
    151,855
    ( 167,041 )
    10日目
    226,082
    ( 248,690 )
    7日目
    176,597
    ( 194,257 )
    10日目
    54,226
    ( 59,649 )
    8日目
    149,625
    ( 164,588 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    無段変速機能がついたモーターユニットに2Lのポリカ容器セットが付属したブレンダー
    【特長】
    ・強力なパワーで試料を瞬時に微粉砕します。
    ・オプションの容器(2L)を組み合わせれば、試料の混合・粗粉砕・微粉砕が1台でできます。
    【用途】
    ・錠剤・フィルムコーティング錠・各種ストレート・鉱物・木材の微粉砕に
    ・液体/粉末の混合・各種試料の粗粉砕に

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    エクストリームミルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エクストリームミル
    ポータブル粉砕機 オプションパーツ
    ロータリークラッシャー
    パーソナル合成装置 PF-156
    ティッシュグラインダー G50
    ダンシングミル
    メーカーアズワン大阪ケミカルケニス三商東京硝子器械日陶科学
    通常価格54,226-8,000176,400199,80068,002236,637
    通常出荷日7日目〜4日目11日目19日目7日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    粉砕機・クラッシャー・ミルカテゴリの売れ筋ランキング