17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サニスペック検体バッグ【1000個入り】

通常単価(税別)
19,273
税込単価
21,200
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

バッグミキサー用サンプルバッグです。検体名や必要事項を直接書き込む事ができます。

  • 商品タイプ
    粉砕機
  • サイズ (mm)
    180X300
  • その他
    オプション
  • メーカー商品名
    サニスペック検体バッグ 1000枚
  • メーカー型式
    名入れ付き
  • JANコ-ド
    4560111742566
  • 特長1
    バッグミキサー用サンプルバッグです。検体名や必要事項を直接書き込む事ができます。
  • 脚注
    γ線滅菌により薄黄色に変色しています。
  • 仕様詳細
    γ線滅菌済
  • 材質
    PE(ポリエチレン)
  • ホモジナイズ容量 (ml)
    80~400
  • 内容量
    1ケース(50枚×20袋)

型番:

2-2015-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (1000個入り)

2-2015-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
粉砕機
サイズ(mm)
180X300
その他
オプション
メーカー商品名
サニスペック検体バッグ 1000枚
メーカー型式
名入れ付き
JANコ-ド
4560111742566
特長1
バッグミキサー用サンプルバッグです。検体名や必要事項を直接書き込む事ができます。
脚注
γ線滅菌により薄黄色に変色しています。
仕様詳細
γ線滅菌済
材質
PE(ポリエチレン)
ホモジナイズ容量(ml)
80~400
内容量
1ケース(50枚×20袋)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2-2015-01

内容量

最小発注数量
1ケース(50枚×20袋)
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,273
( 21,200 )
1日目

詳細情報

基本情報

バッグミキサー用サンプルバッグです。検体名や必要事項を直接書き込む事ができます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サニスペック検体バッグの型番2-2015-01のページです。 型番2-2015-01に関する仕様情報を記載しております。
サニスペック検体バッグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サニスペック検体バッグ
ホモジナイザー用検体バッグ ホモジナイズ容量(ml) 80~400
ステンレス製バッグスタンド
粉砕機 ハンドクラッシャー HC-1
タングステンカッター
フォースミル FM・PN-Jシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンケニスアズワン
通常価格19,27319,12412,787 -74,95546,9533,500
通常出荷日1日目1日目1日目1日目11日目1日目
商品タイプ粉砕機粉砕機粉砕機粉砕機その他粉砕機
サイズ(mm)180X300180X300X0.08t-170X380X400(ハンドル部含む)--
その他オプションオプションオプション-オプションオプション
メーカー商品名サニスペック検体バッグ 1000枚ホモジナイザー検体用袋-ハンドクラッシャー HC-1--
メーカー型式名入れ付き--HC-1--

粉砕機・クラッシャー・ミルカテゴリの売れ筋ランキング