ツール用品技術窓口
ポンチとケガキ作業が可能な便利なポンチ。【特長】・ハンマー不要でポンチ作業が可能。(オートリターンタイ...
詳細を確認
AP-S 外形

AP-M 外形

AP-L 外形

AP-S部品図

AP-M部品図

●強、弱の調整ができます。(S・Lも共通です。)
※組み立て後、(1)キャップねじを十分に緩め、試験打をやりながら、徐々にねじを強く締めてください。
但し、最初(9)と(5)の滑りがあまり良くないので、試験打の時は強い力で押してください。
AP-L部品図

●強、弱の調整ができます。(S・Lも共通です。)
※組み立て後、⑫キャップねじを十分に緩め、試験打をやりながら、徐々にねじを強く締めてください。
但し、最初①と⑦の滑りがあまり良くないので、試験打の時は強い力で押してください。
| 型番 | 商品コード | 打ち込み力 | 質量 |
|---|---|---|---|
| AP-S | 000001 | 98N | 21g |
| AP-M | 000002 | 294N | 53g |
| AP-L | 000003 | 490N | 114g |
AP-S

W:144mm、φ3(直径3mm)φ9(直径9mm)
AP-M

W:135mm、先端部W:29mm、φ4.5(直径4.5mm)φ18(直径18mm)
AP-L

W:174mm、先端部W:34.5mm、φ24(直径24mm)、下端W:53mm
ポンチとケガキ作業が可能な便利なポンチ。
【特長】
・ハンマー不要でポンチ作業が可能。(オートリターンタイプ)
・後部のキャップを緩め、打ち込み力の強弱調整が可能。
・ポンチとケガキ作業の両方が可能。(AP-Sのみ)
・連続ポンチング作業による衝撃から手のひらを保護するパームプロテクター付。(AP-Lのみ)
【用途】
ケガキ作業に。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
チップ付き自動ポンチ
4.6通常価格(税別):3,100円~

PBスイスツールズ
センターポンチ 710-CNシリーズ(ブリスターパック)
0通常価格(税別):1,376円~

KTC(京都機械工具)
オートポンチ,質量(g):160
4.5通常価格(税別):4,170円

シンワ測定
オートポンチ 77259/77317/77318
4.3通常価格(税別):1,840円~

新潟精機(SK)
金属製チップ付自動ポンチ
5通常価格(税別):4,139円

トラスコ中山
超硬チップ付センターポンチ
4.3通常価格(税別):2,352円~

トラスコ中山
超硬自動ポンチ
4通常価格(税別):4,370円~

トラスコ中山
超硬自動ポンチ替先
4通常価格(税別):1,240円

新潟精機(SK)
チップ付きセンターポンチ
4.5通常価格(税別):3,125円