17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フィラゲージ FGシリーズ(炭素工具鋼)

通常単価(税別)
9087,900特別価格
税込単価
9998,690特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

組み立て・調整の必需品で、必要なサイズ分だけ切断して使用可能なフィラゲージ。【特長】・自動車エンジン、...

詳細を確認
  • 材質
    炭素工具鋼
  • 特長1
    自動車エンジン、そのほか内燃機の組み立て、調整用として使用・所要寸法に切って使用します。
  • 用途
    隙間測定

ご注意

  • 型番により商品の梱包形態が異なります。
  • 商品に付着している白い粉は防錆剤です。
未確定 75 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

FG

 

ビニール袋包装の商品

ビニール袋包装の商品

型番商品コードサイズ
(mm)
リーフ幅
(mm)
器差
(mm)
ケースサイズ
(mm)
質量
FG-03-10072530.03×1m12.7±0.00577×77×2236g
FG-04-10072540.04×1m37g
FG-05-10072550.05×1m38g
FG-06-10072560.06×1m39g
FG-07-10072570.07×1m40g
FG-08-10072580.08×1m41g
FG-09-10072590.09×1m42g
FG-10-10072600.10×1m43g
FG-11-10072610.11×1m±0.0144g
FG-12-10072620.12×1m45g
FG-13-10072630.13×1m46g
FG-14-10072640.14×1m47g
FG-15-10072650.15×1m48g
FG-20-10072700.20×1m53g
FG-25-10072750.25×1m58g
FG-30-10072800.30×1m63g
FG-35-10072820.35×1m±0.012115×115×22121g
FG-40-10072840.40×1m126g
FG-45-10072860.45×1m133g
FG-50-10072870.50×1m138g
FG-60-10072890.60×1m±0.02ビニール袋包装64g
FG-70-10072910.70×1m72g
FG-80-10072920.80×1m84g
FG-90-10072930.90×1m92g
FG-00-10072941.00×1m101g

使用方法・使用事例

使用事例

使用例

使用例

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 厚さ(mm)

  • リーフ幅(mm)

  • サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 5日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

厚さ

(mm)

リーフ幅

(mm)

サイズ

質量

(g)

器差

(mm)

ケースサイズ

(mm)

隙間測定器差

(mm)

仕様

最小発注数量
1
12.7
1.0×1m
101
±0.02
ビニール袋包装
±0.02
リーフ幅12.7mm
1個
1
12.7
1.0×3m
320
±0.02
ビニール袋包装
±0.02
リーフ幅12.7mm
1個
1
12.7
1.0×5m
532
±0.02
ビニール袋包装
±0.02
リーフ幅12.7mm
1個
0.03
12.7
0.03×1m
36
±0.05
77×77×22
±0.05
リーフ幅12.7mm
1個
0.03
12.7
0.03×3m
42
±0.005
77×77×22
±0.005
リーフ幅12.7mm
1個
0.03
12.7
0.03×5m
48
±0.005
77×77×22
±0.005
リーフ幅12.7mm
1個
0.04
12.7
0.04×1m
37
±0.05
77×77×22
±0.05
リーフ幅12.7mm
1個
0.04
12.7
0.04×3m
45
±0.005
77×77×22
±0.005
リーフ幅12.7mm
1個
0.04
12.7
0.04×5m
53
±0.005
77×77×22
±0.005
リーフ幅12.7mm
1個
0.05
12.7
0.05×1m
38
±0.05
77×77×22
±0.05
リーフ幅12.7mm
1個
0.05
12.7
0.05×3m
48
±0.005
77×77×22
±0.005
リーフ幅12.7mm
1個
0.05
12.7
0.05×5m
58
±0.005
77×77×22
±0.005
リーフ幅12.7mm
1個
0.06
12.7
0.06×1m
39
±0.05
77×77×22
±0.05
リーフ幅12.7mm
1個
0.06
12.7
0.06×3m
51
±0.005
77×77×22
±0.005
リーフ幅12.7mm
1個
0.06
12.7
0.06×5m
63
±0.005
77×77×22
±0.005
リーフ幅12.7mm
1個
0.07
12.7
0.07×1m
40
±0.05
77×77×22
±0.05
リーフ幅12.7mm
1個
0.07
12.7
0.07×3m
54
±0.005
77×77×22
±0.005
リーフ幅12.7mm
1個
0.07
12.7
0.07×5m
68
±0.005
77×77×22
±0.005
リーフ幅12.7mm
1個
0.08
12.7
0.08×1m
41
±0.05
77×77×22
±0.05
リーフ幅12.7mm
1個
0.08
12.7
0.08×3m
57
±0.005
77×77×22
±0.005
リーフ幅12.7mm
1個
0.08
12.7
0.08×5m
73
±0.005
77×77×22
±0.005
リーフ幅12.7mm
1個
0.09
12.7
0.09×1m
42
±0.05
77×77×22
±0.05
リーフ幅12.7mm
1個
0.09
12.7
0.09×3m
60
±0.005
77×77×22
±0.005
リーフ幅12.7mm
1個
0.09
12.7
0.09×5m
78
±0.005
77×77×22
±0.005
リーフ幅12.7mm
1個
0.1
12.7
0.1×1m
43
±0.05
77×77×22
±0.05
リーフ幅12.7mm
1個
0.1
12.7
0.10×3m
63
±0.005
77×77×22
±0.005
リーフ幅12.7mm
1個
0.1
12.7
0.10×5m
83
±0.005
77×77×22
±0.005
リーフ幅12.7mm
1個
0.11
12.7
0.11×1m
44
±0.01
77×77×22
±0.01
リーフ幅12.7mm
1個
0.11
12.7
0.11×3m
66
±0.01
77×77×22
±0.01
リーフ幅12.7mm
1個
0.11
12.7
0.11×5m
88
±0.01
77×77×22
±0.01
リーフ幅12.7mm
1個
0.12
12.7
0.12×1m
45
±0.01
77×77×22
±0.01
リーフ幅12.7mm
1個
0.12
12.7
0.12×3m
69
±0.01
77×77×22
±0.01
リーフ幅12.7mm
1個
0.12
12.7
0.12×5m
93
±0.01
77×77×22
±0.01
リーフ幅12.7mm
1個
0.13
12.7
0.13×1m
46
±0.01
77×77×22
±0.01
リーフ幅12.7mm
1個
0.13
12.7
0.13×3m
72
±0.01
77×77×22
±0.01
リーフ幅12.7mm
1個
0.13
12.7
0.13×5m
98
±0.01
77×77×22
±0.01
リーフ幅12.7mm
1個
0.14
12.7
0.14×1m
47
±0.01
77×77×22
±0.01
リーフ幅12.7mm
1個
0.14
12.7
0.14×3m
75
±0.01
77×77×22
±0.01
リーフ幅12.7mm
1個
0.14
12.7
0.14×5m
103
±0.01
77×77×22
±0.01
リーフ幅12.7mm
1個
0.15
12.7
0.15×1m
48
±0.01
77×77×22
±0.01
リーフ幅12.7mm
1個
0.15
12.7
0.15×3m
130
±0.01
115×115×22
±0.01
リーフ幅12.7mm
1個
0.15
12.7
0.15×5m
161
±0.01
115×115×22
±0.01
リーフ幅12.7mm
1個
0.2
12.7
0.20×1m
53
±0.01
77×77×22
±0.01
リーフ幅12.7mm
1個
0.2
12.7
0.20×3m
145
±0.01
115×115×22
±0.01
リーフ幅12.7mm
1個
0.2
12.7
0.20×5m
185
±0.01
115×115×22
±0.01
リーフ幅12.7mm
1個
0.25
12.7
0.25×1m
58
±0.01
77×77×22
±0.01
リーフ幅12.7mm
1個
0.25
12.7
0.25×3m
160
±0.01
115×115×22
±0.01
リーフ幅12.7mm
1個
0.25
12.7
0.25×5m
157
±0.01
ビニール袋包装
±0.01
リーフ幅12.7mm
1個
0.3
12.7
0.30×1m
63
±0.01
77×77×22
±0.01
リーフ幅12.7mm
1個
0.3
12.7
0.30×3m
176
±0.01
115×115×22
±0.01
リーフ幅12.7mm
1個
0.3
12.7
0.30×5m
184
±0.01
ビニール袋包装
±0.01
リーフ幅12.7mm
1個
0.35
12.7
0.35×1m
121
±0.012
115×115×22
±0.012
リーフ幅12.7mm
1個
0.35
12.7
0.35×3m
107
±0.012
ビニール袋包装
±0.012
リーフ幅12.7mm
1個
0.35
12.7
0.35×5m
211
±0.012
ビニール袋包装
±0.012
リーフ幅12.7mm
1個
0.4
12.7
0.40×1m
126
±0.012
115×115×22
±0.012
リーフ幅12.7mm
1個
0.4
12.7
0.40×3m
140
±0.012
ビニール袋包装
±0.012
リーフ幅12.7mm
1個
0.4
12.7
0.40×5m
232
±0.012
ビニール袋包装
±0.012
リーフ幅12.7mm
1個
0.45
12.7
0.45×1m
133
±0.012
115×115×22
±0.012
リーフ幅12.7mm
1個
0.45
12.7
0.45×3m
156
±0.012
ビニール袋包装
±0.012
リーフ幅12.7mm
1個
0.45
12.7
0.45×5m
259
±0.012
ビニール袋包装
±0.012
リーフ幅12.7mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,912
( 2,103 )
2日目
4,7804,015
( 4,417 )
5日目
7,9006,302
( 6,932 )
2日目
1,295
( 1,425 )
3日目
3,549
( 3,904 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,1194,626
( 5,089 )
在庫品1日目当日出荷可能
908
( 999 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,720
( 2,992 )
2日目
4,5023,491
( 3,840 )
2日目
1,147
( 1,262 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,428
( 2,671 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,1553,491
( 3,840 )
2日目
1,141
( 1,255 )
2日目
2,810
( 3,091 )
2日目
5,0734,015
( 4,417 )
2日目
1,141
( 1,255 )
2日目
2,810
( 3,091 )
2日目
4,2934,015
( 4,417 )
2日目
1,141
( 1,255 )
2日目
2,810
( 3,091 )
2日目
5,0734,015
( 4,417 )
2日目
1,141
( 1,255 )
3日目
2,810
( 3,091 )
2日目
5,0734,015
( 4,417 )
2日目
1,248
( 1,373 )
2日目
2,781
( 3,059 )
2日目
3,8843,299
( 3,629 )
2日目
962
( 1,058 )
2日目
2,673
( 2,940 )
2日目
4,1913,404
( 3,744 )
2日目
962
( 1,058 )
2日目
2,673
( 2,940 )
2日目
4,1913,404
( 3,744 )
2日目
962
( 1,058 )
2日目
2,673
( 2,940 )
2日目
4,1913,404
( 3,744 )
2日目
954
( 1,049 )
2日目
2,673
( 2,940 )
2日目
4,1913,404
( 3,744 )
2日目
999
( 1,099 )
2日目
2,781
( 3,059 )
2日目
3,8843,299
( 3,629 )
2日目
1,036
( 1,140 )
2日目
2,349
( 2,584 )
2日目
3,5613,299
( 3,629 )
6日目
1,036
( 1,140 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,776
( 3,054 )
2日目
3,9133,299
( 3,629 )
6日目
1,036
( 1,140 )
2日目
2,894
( 3,183 )
2日目
3,8843,299
( 3,629 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,202
( 1,322 )
2日目
3,310
( 3,641 )
2日目
4,8324,102
( 4,512 )
2日目
1,202
( 1,322 )
2日目
3,135
( 3,449 )
2日目
4,8324,102
( 4,512 )
2日目
1,193
( 1,312 )
2日目
2,802
( 3,082 )
2日目
4,9744,102
( 4,512 )
2日目

詳細情報

基本情報

組み立て・調整の必需品で、必要なサイズ分だけ切断して使用可能なフィラゲージ。
【特長】
・自動車エンジン、その他内燃機の組み立て、調整用として使用。
・所要寸法に切って使用。
【用途】
・隙間の測定に使用するフィラゲージ。

ご注意

  • 型番により商品の梱包形態が異なります。
  • 商品に付着している白い粉は防錆剤です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィラゲージ FGシリーズ(炭素工具鋼)のレビュー
4.6平均満足度:4.66件のレビュー
試験機の部品
5
満足度:5.0
プラスッチック樹脂が摩耗して高さが出なくなったので、摩耗した底面にこの商品を貼りました。 問題なく使用できました。
0人が参考にしています。
計測用
4
満足度:4.0
大変リーズナブルで使用感も悪くない。簡単にケースが割れたので若干強度不足かと思う。
0人が参考にしています。
ハイトブロックのような使用
5
満足度:5.0
金型のホットプレスでストリッパー部の隙間に入れて、ハイトブロックのような使用をしました。はさみで切断したかったため、ステ...もっと読む
0人が参考にしています。
製品先端部の測定に
4
満足度:4.0
製品先端部の測定に使用しています。元々はステンレス母材のシリーズを選定しようと思っていましたが、求めていた厚み(薄い寸法...もっと読む
0人が参考にしています。
金型の突合せの調整に
5
満足度:5.0
製品でバリが出るのであたり調整で、バリのサイズに合わせて選定し、購入を決めました。品質もよく、カットして使えて特に問題な...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q使用材料は何でしょうか?
A
SK材となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィラゲージ FGシリーズ(炭素工具鋼)
フィラゲージ FGシリーズ(炭素工具鋼)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
フィラゲージ SFGシリーズ(ステンレス鋼)
フィラゲージ SFGシリーズ(ステンレス鋼) 本体+校正文書
フィラゲージ広幅
フィラゲージ広幅(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格908-7,916 -850 -7,747 -4,917 -9,974 -
通常出荷日在庫品1日目〜15日目在庫品1日目〜15日目在庫品1日目〜15日目
材質炭素工具鋼炭素工具鋼ステンレス鋼ステンレス鋼ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)
特長1自動車エンジン、そのほか内燃機の組み立て、調整用として使用・所要寸法に切って使用します。自動車エンジン、そのほか内燃機の組み立て、調整用として使用・所要寸法に切って使用します。----
用途隙間測定隙間測定----
よく一緒に購入される商品

フィラゲージカテゴリの売れ筋ランキング