17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ファイバー折尺 測定範囲 1000mm~2000mm

通常単価(税別)
1,5352,474
税込単価
1,6892,721
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

長さ測定に使用する折尺。【特長】・高い耐久性で、25,000回の折り畳み動作でも可変部の摩耗が少なく性...

詳細を確認
  • 材質
    樹脂
  • 商品タイプ
    測定器本体
  • 材質詳細
    ナイロン樹脂(グラスファイバー入)
  • 特長
    読み取りやすい大きな数字です。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品の仕様が異なりますので、カタログをご確認ください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

ファイバー折尺 測定範囲 1000mm~2000mm:関連画像

78605の外観

ファイバー折尺 測定範囲 1000mm~2000mm:関連画像

78605の使用例

ファイバー折尺 測定範囲 1000mm~2000mm:関連画像

90°でもカチッと止まる

ファイバー折尺 測定範囲 1000mm~2000mm:関連画像

180°でもカチッと止まる

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(mm)

  • 長さ(mm)

  • 厚(mm)

  • 幅(mm)

  • 長さの許容差(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

(mm)

長さ

(mm)

(mm)

(mm)

長さの許容差

(mm)

トラスココード

質量

(g)

RoHS?最小発注数量
1000
1000
3.2
15
±1.0
245-9922
67
10
1個
1000
1000
2.2
13
±1.0
-
44
-
1個
2000
2000
3.2
15
±1.4
-
131
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,535
( 1,689 )
1日目
1,688
( 1,857 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,474
( 2,721 )
1日目

詳細情報

基本情報

長さ測定に使用する折尺。
【特長】
・高い耐久性で、25,000回の折り畳み動作でも可変部の摩耗が少なく性能を落としません。
・ナイロン樹脂にグラスファイバーを配合し、高い剛性と優れた真直性を実現しました。
・ワイヤー入ジョイントで関節がしっかり固定され、折れ曲がりに強いです。
・ナイロン樹脂製なので水に強くサビません。
・読み取りやすい大きな数字です。
・電気を通しにくく、約11,000Vまで通電しません。
・90°、180°でカチッと止まるので作業性に優れています。
・折り畳み式で、携帯に便利です。
【用途】
・長さ測定、線引き、バカ棒計測に。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品の仕様が異なりますので、カタログをご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファイバー折尺 測定範囲 1000mm~2000mmのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
鉄筋を測るために使用
5
満足度:5.0
工場や現場工事で鉄筋を切る際に、このファイバー折尺(78605、78606)を使用しています。屋外の現場でも使うので、錆...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファイバー折尺 測定範囲 1000mm~2000mm
3倍尺 のび助 両方向式 併用目盛
アルミカッター定規 カット師EX
アルミカッター定規 カット師EX(取手付)
アルミカッター定規 カット師
アルミカッター定規 カット師 取手付
メーカーシンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定
通常価格1,535-6,622 -3,333 -5,226 -3,687 -4,390 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜
材質樹脂アルミアルミアルミアルミアルミ
商品タイプ測定器本体-----
材質詳細ナイロン樹脂(グラスファイバー入)本体:アルミ/テープ:スチール/ストッパーネジ:ポリカーボネート樹脂本体:アルミ、細板:ステンレス本体:アルミ、細板:ステンレス/取手:ABS樹脂、エラストマー樹脂/スベリ止め:ゴム本体:アルミ、細板:ステンレス本体:アルミ、細板:ステンレス/取手:ABS樹脂、エラストマー樹脂/スベリ止め:ゴム
特長読み取りやすい大きな数字です。伸縮が両方向なので、中央部を持ち左右に竿を伸ばして行う内寸測定に適しています。上段・下段の各目盛が端面から始まるW左基点。大きく鮮明な目盛数字を採用している。上段・下段の各目盛が端面から始まるW左基点。大きく鮮明な目盛数字を採用している。両面(測定面・カッター面)ともに左側端面が基点のW左基点タイプ両面(測定面・カッター面)ともに左側端面が基点のW左基点タイプ
よく一緒に購入される商品

直尺カテゴリの売れ筋ランキング