17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽量ボルトレスラック 4段 MKシリーズ

軽量ボルトレスラック 4段 MKシリーズ

通常単価(税別)
39,34066,618
税込単価
43,27473,280
通常出荷日:10日目~19日目

軽量ボルトレスラック150kg/段のラック【特長】・ノックダウン組み立て式のため調整の必要がなく、誰で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質
    その他
  • 天地棚段数 (段)
    4
  • 連結タイプ
    単体型
  • 奥行 (mm)
    595
  • 均等積載量 (kg/段)
    150
  • 詳細材質
    スチール粉体塗装・再生PP(ポリプロピレン)
  • 特長
    ノックダウン組み立て式のため調整の必要が無く、誰でも容易に組み立てる事ができます。耐久性に優れ、棚段高さは25mmピッチで調整が可能です。
  • 仕様
    ノックダウン式
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

軽量ボルトレスラックの特長

1-5344-02の外観

1-5344-02の外観

1-5344-02の仕様

材質 : スチール・再生PP(ポリプロピレン)
ノックダウン式
サイズ : 1,160×595×1,800mm
段数 : 4

  • ※ 棚板を追加する場合は、1枚あたりの棚板の積載荷重を軽減してください。
  • ※ 上記以外の仕様・外観はカタログを参照してください。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 高さ(mm)

  • 重量(g)

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内
    • 12日以内
    • 15日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

高さ

(mm)

重量

(g)

メーカー型番

内容量

最小発注数量
860
1800
30000
MK6360-4K
1台
1個
1160
1800
36000
MK6460-4K
1台
1個
1460
1800
45000
MK6560-4K
1台
1個
1760
1800
56000
MK6660-4K
1台
1個
860
2100
32000
MK7360-4K
1台
1個
1160
2100
37000
MK7460-4K
1台
1個
1460
2100
46000
MK7560-4K
1台
1個
1760
2100
57000
MK7660-4K
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,340
( 43,274 )
15日目
45,618
( 50,180 )
12日目
55,649
( 61,214 )
15日目
65,247
( 71,772 )
19日目
40,927
( 45,020 )
10日目
47,134
( 51,847 )
15日目
57,164
( 62,880 )
15日目
66,618
( 73,280 )
19日目

詳細情報

基本情報

軽量ボルトレスラック150kg/段のラック
【特長】
・ノックダウン組み立て式のため調整の必要がなく、誰でも簡単に組み立てられます。
・高分子樹脂の特性により、高い塗膜強度・耐薬品性・耐防食(防錆)性に優れた粉体塗装です。
・支柱・ビーム・棚板・天棚受け・中棚受けから構成されるボルトを必要としないノンボルト構造です。
・支柱は優れた断面構造になっており、積載質量・横からのねじれにも強い、C型形状です。
・棚板の耐荷重は等分布荷重で150kg/段以上とする。棚板の段ピッチ調整は25mm単位で上下に調整できます。
・2台目からの増結は、高さ・奥行が同じであれば支柱が兼用できます。
【用途】
・主な収納物は段ボール、ファイル、各種物品の収納に最適。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽量ボルトレスラック 4段 MKシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量ボルトレスラック 4段 MKシリーズ
スチールラック 軽量棚 中棚ボルトレス型 棚板シリーズ
フューズシェルフ ブラック 4段
軽量ラック(100kgタイプ・高さ2100mm)
軽中量ボルトレス棚 M2型 単体型(パネル,引違扉付,200kg,高さ1800mm,4段)
エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型 3段(奥行460mm)
メーカーアズワントラスコ中山KETER(ケーター社)アイリスオーヤマトラスコ中山エレクター
通常価格39,340-34,954 -40,74127,531186,513 -49,945 -
通常出荷日10日目〜1日目1日目4日目9日目〜8日目
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)-
材質その他スチールプラスチックスチールスチール-
天地棚段数(段)43433-
連結タイプ単体型単体型単体型単体型単体型-
奥行(mm)595604457450600-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング