17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バックレッジ

バックレッジ

通常単価(税別)
2,5003,500
税込単価
2,7503,850
通常出荷日:1日目~35日目

スーパーエレクター専用の物品落下防止用パーツ。 【特長】 ・有効高さ100mm。棚板に差し込むだけで、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質
    ステンレス
  • 特長
    棚の側面または背面に差し込み、物品の落下を防止します。
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

バックレッジの特長

商品画像

商品画像

棚の側面または背面に差し込み、物品の落下を防止

棚の側面または背面に差し込み、物品の落下を防止

BLT1820

  • 幅:1,760mm
  • 高さ:100mm

BLT1520

  • 幅:1,460mm
  • 高さ:100mm

BLT1220

  • 幅:1,160mm
  • 高さ:100mm

BLT1070

  • 幅:1,010mm
  • 高さ:100mm

BLT910

  • 幅:850mm
  • 高さ:100mm

BLT760

  • 幅:700mm
  • 高さ:100mm

BLT610

  • 幅:550mm
  • 高さ:100mm

BLF1820

  • 幅:1,760mm
  • 高さ:50mm

BLF1520

  • 幅:1,460mm
  • 高さ:50mm

BLF1220

  • 幅:1,160mm
  • 高さ:50mm

BLF1070

  • 幅:1,010mm
  • 高さ:50mm

BLF910

  • 幅:850mm
  • 高さ:50mm

BLF760

  • 幅:700mm
  • 高さ:50mm

BLF610

  • 幅:550mm
  • 高さ:50mm

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 12日以内
    • 35日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

サイズ(mm)

メーカー商品名

メーカー型番

内容量

最小発注数量
1460×100
バックレッジ BLT1520
BLT1520
1個
4個
1160×100
バックレッジ BLT1220
BLT1220
1個
1個
850×100
バックレッジ BLT910
BLT910
1個
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,500
( 3,850 )
12日目
3,500
( 3,850 )
35日目
2,500
( 2,750 )
1日目

詳細情報

基本情報

スーパーエレクター専用の物品落下防止用パーツ。
【特長】
・有効高さ100mm。棚板に差し込むだけで、簡単に物品落下防止が可能。
・クロームめっきの上から抗菌クリアコーティングを施した仕様。
・入念な下地処理とめっき膜厚の違いで、類似品より強靭・長持ち。
【用途】
・間口1220mm用。
・ワイヤーシェルフからの物品転落防止に。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バックレッジのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qソリッドエレクターシェルフに取り付け可能ですか?
A
取り付け用の部材と加工を施す必要がございます。詳しくはお問合せください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バックレッジ
バックレッジ (スーパーエレクターシェルフ用)
スーパーエレクター用ポール(柱) Pタイプ
スーパーエレクター用棚板
エレクター用サイドアップ棚板
軽量ボルトレスラック 4段 MKシリーズ
メーカーアズワンエレクターアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,500-1,332 -6,0008,400 -8,867 -39,340 -
通常出荷日1日目〜4日目1日目12日目〜12日目〜10日目〜
商品タイプその他その他ポール棚板棚板-
材質ステンレス-ステンレス(SUS304)クロムメッキ抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)クロムメッキ抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)-
特長棚の側面または背面に差し込み、物品の落下を防止します。-棚の四方全面が高さ25mmのレッジ(落下止め)です。ホコリが溜まらず衛生的で、開放性・採光性・通気性・強度・耐久性に優れています。棚の四方全面が高さ25mmのレッジ(落下止め)です。-
内容量1個-1本1セット(本体・テーパー×8個)1枚-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング