ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エレクター エレクター サイドアップエレクターシェルフ 単体型(奥行613mm) |
|
三甲 ボックス型コンテナ サンボックス |
|
トラスコ中山 TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ) |

エレクターシェルフの棚板取り付け用部品。【特長】・テーパード構造を採用し、ハンマー一本での簡単な固定に...
詳細を確認
テーパーの外観1

テーパーの外観2
エレクターシェルフの棚板取り付け用部品。
【特長】
・テーパード構造を採用し、ハンマー一本での簡単な固定にも関わらず高い性能を発揮
【用途】
・エレクターシェルフ各種の取り付け用に使用
・破損、紛失時の補修用に最適
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

トラスコ中山
軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)
0通常価格(税別):16,752円~

ミスミ
軽中量ラック専用 落下防止ベルト
5通常価格(税別):3,945円~

ミスミ
軽中量ラック 200㎏タイプ
4.7通常価格(税別):11,046円~

アイリスオーヤマ
メタルラック用キャスター
5通常価格(税別):1,771円~

ミスミ
軽中量ラック 250㎏タイプ
4.7通常価格(税別):14,277円~

ミスミ
軽中量ラック 500㎏タイプ
4.7通常価格(税別):16,229円~

ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
4.6通常価格(税別):8,254円~