ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワンのキャスターです。商品タイプ:中量タイプオプション材質:ユニクロメッキ金具キャスター材質:ゴム...
詳細を確認| 型番 | 商品タイプ | 材質 | その他 | 径 | メーカー商品名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-341-02 | 中量タイプオプション | その他 | オプション | φ125mm | キャスター 125 ストッパー付 |

八幡ねじ
SUS304 ステンパイプ

ユタカメイク
マジックテープ マジックバンド
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

ミスミ
軽中量ラック 500㎏タイプ
4.7通常価格(税別):16,229円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

トラスコ中山
軽中量棚用ロックピン(8本入)
5通常価格(税別):720円

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

トラスコ中山
軽量棚 追加・交換用棚板(取付ボルト付)
4.5通常価格(税別):2,554円~

トラスコ中山
軽量棚 L型タイプ (開放型・80kgタイプ、高さ1800mm)
4通常価格(税別):13,817円~

ミスミ
中量ラック 500㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)
0通常価格(税別):4,891円~

エスコ
4段スチール棚/1段当たり耐荷重150kg/キャスター付
0通常価格(税別):40,648円~