17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパーエレクター用棚板

スーパーエレクター用棚板

通常単価(税別)
8,40035,933特別価格
税込単価
9,24039,526特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:12日目~19日目

ベーシックなワイヤーシェルフ用棚板。【特長】・耐荷重250kg/段。・クロームめっきの上から抗菌クリア...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    棚板
  • 一段あたりの均等積載量 (kg)
    250
  • 材質
    クロムメッキ抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)
  • 仕様
    テーパー×8個
  • 特長
    ホコリが溜まらず衛生的で、開放性・採光性・通気性・強度・耐久性に優れています。
  • 内容量
    1セット(本体・テーパー×8個)

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 22 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

使用イメージ

使用イメージ

  • 棚の四方全面が高さ25mmのレッジ(落下止め)。
  • 材質:クロムメッキ抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)
  • 耐荷重:250kg/段(分散荷重)
  • 付属品:テーパー×8個

開発秘話

 

1966年に米国インターメトロ社で発売され、弊社設立時より輸入・販売を行っておりました。
1971年にライセンスを得て国内で製造・販売を開始。
以降、弊社の屋台骨として現在も広くご愛顧いただいております。
度重なる改良を加え、現行モデルでは棚板に抗菌クリアコーティングを施し、柱はSUS304(18-8)製を採用。
細かな工夫、品質改良の積み重ねで類似品と比較して圧倒的な耐久性を誇ります。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

サイズ(mm)

メーカー商品名

メーカー型番

内容量

最小発注数量
605×460
スーパーエレクター用棚 MS610
MS610
1セット(本体・テーパー×8個)
4個
758×460
スーパーエレクター用棚 MS760
MS760
1セット(本体・テーパー×8個)
4個
910×460
スーパーエレクター用棚 MS910
MS910
1セット(本体・テーパー×8個)
4個
1062×460
スーパーエレクター用棚 MS1070
MS1070
1セット(本体・テーパー×8個)
4個
1212×460
スーパーエレクター用棚 MS1220
MS1220
1セット(本体・テーパー×8個)
1個
1518×460
スーパーエレクター用棚 MS1520
MS1520
1セット(本体・テーパー×8個)
1個
1821×460
スーパーエレクター用棚 MS1820
MS1820
1セット(本体・テーパー×8個)
1個
605×613
スーパーエレクター用棚 LS610
LS610
1セット(本体・テーパー×8個)
4個
758×613
スーパーエレクター用棚 LS760
LS760
1セット(本体・テーパー×8個)
4個
910×613
スーパーエレクター用棚 LS910
LS910
1セット(本体・テーパー×8個)
1個
1062×613
スーパーエレクター用棚 LS1070
LS1070
1セット(本体・テーパー×8個)
1個
1212×613
スーパーエレクター用棚 LS1220
LS1220
1セット(本体・テーパー×8個)
1個
1518×613
スーパーエレクター用棚 LS1520
LS1520
1セット(本体・テーパー×8個)
1個
1821×613
スーパーエレクター用棚 LS1820
LS1820
1セット(本体・テーパー×8個)
1個
910×766
棚板 LMS910
LMS910
1セット(本体・テーパー×8個)
1個
1212×766
棚板 LMS1220
LMS1220
1セット(本体・テーパー×8個)
1個
1518×766
棚板 LMS1520
LMS1520
1セット(本体・テーパー×8個)
1個
1821×766
棚板 LMS1820
LMS1820
1セット(本体・テーパー×8個)
1個
910×919
棚板 LLS910
LLS910
1セット(本体・テーパー×8個)
1個
1212×919
棚板 LLS1220
LLS1220
1セット(本体・テーパー×8個)
1個
1518×919
棚板 LLS1520
LLS1520
1セット(本体・テーパー×8個)
1個
1821×919
棚板 LLS1820
LLS1820
1セット(本体・テーパー×8個)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,400
( 9,240 )
12日目
9,333
( 10,266 )
19日目
10,267
( 11,294 )
12日目
11,200
( 12,320 )
12日目
14,000
( 15,400 )
12日目
17,00016,014
( 17,615 )
19日目
19,50018,369
( 20,206 )
12日目
10,500
( 11,550 )
12日目
11,200
( 12,320 )
19日目
15,000
( 16,500 )
12日目
16,50015,543
( 17,097 )
19日目
19,00017,898
( 19,688 )
12日目
21,000
( 23,100 )
12日目
24,267
( 26,694 )
12日目
20,533
( 22,586 )
12日目
25,200
( 27,720 )
12日目
28,000
( 30,800 )
12日目
32,66731,376
( 34,514 )
12日目
22,867
( 25,154 )
12日目
27,067
( 29,774 )
12日目
31,73330,482
( 33,530 )
12日目
35,93334,517
( 37,969 )
12日目

詳細情報

基本情報

ベーシックなワイヤーシェルフ用棚板。
【特長】
・耐荷重250kg/段。
・クロームめっきの上から抗菌クリアコーティングを施している。
・入念な下地処理とめっき膜厚の違いで、類似品より強靭・長持ち。
【用途】
・倉庫や研究室など屋内での物品保管に最適。
・耐久性に優れているので、様々な用途に使用可能。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパーエレクター用棚板のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q他社類似商品との互換性はありますか?
A
各部の寸法が異なるため、似た形状の商品であっても互換性はございません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーエレクター用棚板
スーパーエレクターシェルフ MSシリーズ
スーパーエレクター・シェルフ
スーパーエレクター用ポール(柱) Pタイプ
エレクター用サイドアップ棚板
バックレッジ
メーカーアズワンエレクターエレクターアズワンアズワンアズワン
通常価格8,400-6,906 -7,500 -6,0008,867 -2,500 -
通常出荷日12日目〜4日目〜4日目〜1日目12日目〜1日目〜
商品タイプ棚板--ポール棚板その他
一段あたりの均等積載量(kg)250250250-250-
材質クロムメッキ抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)--ステンレス(SUS304)クロムメッキ抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)ステンレス
仕様テーパー×8個-----
特長ホコリが溜まらず衛生的で、開放性・採光性・通気性・強度・耐久性に優れています。--棚の四方全面が高さ25mmのレッジ(落下止め)です。棚の四方全面が高さ25mmのレッジ(落下止め)です。棚の側面または背面に差し込み、物品の落下を防止します。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング