17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピッタリ手袋 2989-18G【10個入り】

通常単価(税別)
2,3652,420
税込単価
2,6022,662
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

超極薄仕様【特長】・薄手で掌部に滑り止め加工を施していますので、素手感覚で操作できます。・通気性・低発...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • 仕様
    背抜き
  • ゲージ
    18
  • 詳細タイプ
    18G
  • 仕様詳細
    洗濯可
  • 材質
    ナイロン
  • 特長
    薄手で掌部に滑り止め加工を施していますので、素手感覚で操作できます。通気性・低発塵性に優れています。
  • 掌材質
    PU(ポリウレタン)コーティング
  • 内容量
    1袋(10双)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 全長(mm)

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

全長

(mm)

メーカー商品名

メーカー型番

JANコード

内容量

最小発注数量
L
235
ピッタリ手袋 2989-18G L
2989-18G L
4906554298930
1袋(10双)
1パック

10個入り

S
215
ピッタリ手袋 2989-18G S
2989-18G S
4906554298916
1袋(10双)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,365
( 2,602 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,420
( 2,662 )
1日目

詳細情報

基本情報

超極薄仕様
【特長】
・薄手で掌部に滑り止め加工を施していますので、素手感覚で操作できます。
・通気性・低発塵性に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピッタリ手袋 2989-18Gのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
機械組み立て
3
満足度:3.0
非常に薄く作られており、素手感覚なのはいいと思います。 ただ、このメーカー(川西工業)の手袋は型番によって、微妙にサイズ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピッタリ手袋 2989-18G
作業手袋 ハイグリップ 天然ゴム背抜き手袋 MHG130
ニトリル背抜き手袋MF
ニトリル背抜き手袋 CUSTOM
ニトリル背抜き手袋(13ゲージ)
天然ゴム背抜き手袋(13ゲージ)
メーカーアズワンミドリ安全トラスコ中山勝星産業アズワンアズワン
通常価格2,365-255 -332364140 -136 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプすべり止め天然ゴムすべり止めニトリルゴムすべり止めすべり止め
仕様背抜き背抜き背抜き背抜き背抜き背抜き
ゲージ181313131313
詳細タイプ18G-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリウレタン手袋カテゴリの売れ筋ランキング