17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐熱検査用手袋

通常単価(税別)
3,985
税込単価
4,384
通常出荷日:1日目

耐擦過・耐磨耗性に優れています。薄手・軽量でべたつかず、作業が容易です。

  • 使用用途
    耐熱・耐冷
  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    フリー
  • 全長 (mm)
    260
  • 耐熱温度 (℃)
    220(5秒)
  • メーカー商品名
    耐熱検査用手袋 MT776
  • メーカー型番
    MT776
  • 特長
    耐擦過・耐磨耗性に優れています。薄手・軽量でべたつかず、作業が容易です。
  • 内側材質
    ポリエステル
  • 表材質
    ポリエステル(ポリウレタンラミネート)
  • 内容量
    1双

型番:

1-5290-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 全長:260mm
  • 材質:表面/合成皮革(ポリウレタン・ナイロン)、裏/ポリエステル
  • 素材耐熱温度:220℃(5秒)
  • サイズ:フリー

注意・禁止事項

  • 耐熱性能は素材自体の性能であり、断熱性能とは異なります。ご使用の際は十分にご注意ください。

1-5290-01の仕様・寸法情報

使用用途
耐熱・耐冷
商品タイプ
その他
サイズ
フリー
全長(mm)
260
耐熱温度(℃)
220(5秒)
メーカー商品名
耐熱検査用手袋 MT776
メーカー型番
MT776
特長
耐擦過・耐磨耗性に優れています。薄手・軽量でべたつかず、作業が容易です。
内側材質
ポリエステル
表材質
ポリエステル(ポリウレタンラミネート)
内容量
1双
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-5290-01

内容量

最小発注数量
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,985
( 4,384 )
1日目

詳細情報

基本情報

耐擦過・耐磨耗性に優れています。薄手・軽量でべたつかず、作業が容易です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱検査用手袋の型番1-5290-01のページです。 型番1-5290-01に関する仕様情報を記載しております。
耐熱検査用手袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱検査用手袋
アラミド耐熱手袋
耐熱切創手袋(アズワン)
耐熱手袋 アルファテック ロング
耐熱手袋 防水タイプ フリーサイズ
耐熱用手袋
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,9851,8206,45014,64212,7723,030
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目1日目
使用用途耐熱・耐冷耐切創耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷
商品タイプその他アラミドその他その他その他その他
サイズフリーフリーフリーMフリー-
全長(mm)260約260330660300(±20)約356
耐熱温度(℃)220(5秒)約200350(18秒)180℃以下、250℃(15秒)200180
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング