17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハナローブ (導電性)

通常単価(税別)
3,900
税込単価
4,290
通常出荷日:1日目

【特長】・酸・アルカリ(低濃度から高濃度まで)に使用できます。・石油系の油に使用できます。・導電性に優...

詳細を確認
  • 使用用途
    導電性
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    導電性
  • ブラック
  • 内容量
    1双

型番:

6-6126-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6-6126-02の仕様・寸法情報

使用用途
導電性
商品タイプ
その他
詳細タイプ
導電性
全長(mm)
330
厚み(mm)
1
ブラック
材質
PU(ポリウレタン)
メーカー商品名
ハナローブ No.846 GC-1
メーカー型番
No.846 GC-1
JANコード
4975918938713
特長
可燃性液体の取り扱い等での静電気障災防止用です。耐熱性・耐オゾン性・耐ガス透過性に優れ、ケトン類・エステル類等の溶剤使用に適しています。
基準抵抗値(Ω)
-
内容量
1双
-
-

絞り込み条件

  • 全長(mm)

  • 厚み(mm)

  • 材質

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
6-6126-02

全長

(mm)

厚み

(mm)

材質

メーカー商品名

メーカー型番

JANコード

特長

基準抵抗値

(Ω)

内容量

最小発注数量
330
1
PU(ポリウレタン)
ハナローブ No.846 GC-1
No.846 GC-1
4975918938713
可燃性液体の取り扱い等での静電気障災防止用です。耐熱性・耐オゾン性・耐ガス透過性に優れ、ケトン類・エステル類等の溶剤使用に適しています。
-
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,900
( 4,290 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・酸・アルカリ(低濃度から高濃度まで)に使用できます。
・石油系の油に使用できます。
・導電性に優れていますので、静電気対策用として使用できます。
・可燃性液体の取り扱い等での静電気障災防止用です。
・耐熱性・耐オゾン性・耐ガス透過性に優れ、ケトン類・エステル類等の溶剤使用に適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハナローブ (導電性)の型番6-6126-02のページです。 型番6-6126-02に関する仕様情報を記載しております。
ハナローブ (導電性)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハナローブ (導電性)
静電気用手袋 黒 アーステロン長 GC-8
アーステロングローブ_導電性ゴム手袋
ZC-44~46/47~49 導電性手袋 (フィンガーコート/パームコート)
静電気拡散性手袋
静電気拡散性手袋(指先コート) MCG-801N
メーカーアズワンアズワンコクゴエンジニアミドリ安全ミドリ安全
通常価格3,90013,2007,915899 -4,627 -3,727 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目4日目〜1日目1日目〜
使用用途導電性静電気防止導電性導電性作業用静電気防止
商品タイプその他腕カバー付ノンコートポリウレタンすべり止めすべり止め
詳細タイプ導電性-----
ブラックブラック----
内容量1双1双----

制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング