17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブチルグローブ

通常単価(税別)
9,27011,500特別価格
税込単価
10,19712,650特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~10日目

【特長】・耐薬品性に優れています。・ケトン・エステル類に対して優れています。・高気密性でガス・蒸気も通...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ
    その他
  • 全長 (mm)
    280
  • 厚み (mm)
    0.33
  • 材質
    ブチルゴム
  • 特長
    耐薬品性に優れています。ケトン・エステル類に対して優れています。高気密性でガス・蒸気も通しません。
  • 内容量
    1双
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

メーカー商品名

メーカー型番

JANコード

内容量

最小発注数量
M
ブチルグローブ B-131-R-8 M
B-131-R-8
4958093027403
1双
1個
L
ブチルグローブ B-131-R-9 L
B-131-R-9
4958093027502
1双
1個
LL
ブチルグローブB-131-R-10 LL
B-131-R-10
4958093027601
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,500
( 12,650 )
1日目
11,5008,127
( 8,940 )
1日目
9,270
( 10,197 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品性に優れています。
・ケトン・エステル類に対して優れています。
・高気密性でガス・蒸気も通しません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブチルグローブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブチルグローブ
ネオプレン手袋
耐薬ニトリル手袋(アルファテックソルベックス・厚手)
手袋(耐塩素系溶剤/バイトンゴム製) EA354BV-37
シルバーシールド手袋
ダイローブ5500-55
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンダイヤゴム
通常価格9,270-4,6601,78925,00010,3004,585
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目10日目
使用用途耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤
商品タイプその他薄手ゴムニトリルゴムその他その他ポリウレタン
全長(mm)280285457---
厚み(mm)0.33約0.180.56-0.1-
材質ブチルゴムネオプレン・内側PU(ポリウレタン)コーティング-ブチルゴム、バイトン--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング